/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    I/O-modules

    Stappenmotormodule

    Stopgezet

    De module PCD2/3.H222 kan twee eindfasen van de stappenmotor regelen. De module regelt de benodigde verplaatsingen en zendt de drie signalen MOTEN (vrijgave), DIR (draairichting) en PUL (puls) naar de eindfase.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De module PCD2/3.H222 beheert twee fasen van de trapmotor. De module regelt de vereiste verplaatsingen en zendt de drie signalen MOTEN (vrijgave), DIR (rotatierichting) en PUL (puls) naar de eindfase. Naast enkele en verschillende stappen met een constante snelheid, kunnen runprorielen met trapeziumvorm or S-vorm worden uitgevoerd met asymmetrische aanloop- en remhellingen.

    Positionering kan absoluut or relatief zijn. Er zijn 3 ingangen beschikbaar per as LS1 (limietschakelaar 1), LS2 (limietschakelaar 2) en REF (referentieschakelaar). Dit betekent dat met één opdracht de positionering kan activeren via de bijbehorende schakelaar.

    Kenmerken en voordelen:
    • Een gemeenschappelijke noodingang
    • 3 ingangen (1 referentieschakelaar en 2 eindschakelaars) per as
    • 3 uitgangen per as (PUL, DIR, MOTEN)
    • Een configureerbare synchronisatie-ingang/-uitgang per as
    • Mogelijke positionering: enkele stap, constante snelheid, loopprofielen automatische verplaatsing naar referentie- of begrenzingsschakelaar
    • 16 profielen per as voor het configureren van S- of trapeziumvormen met asymmetrische aanloop- en remhellingen
    • absolute of relatieve positie-invoer
    • eindeloze verplaatsingen
    Certificeringen:
    • EN01
    • EN02
    • EN03
    • EN04
    • ENG05
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC