/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Wandmodules

    Display voor wandmontage

    Stopgezet

    De ruimtesensoren en displays uit de RD-WMB-serie zijn ontworpen voor montage op een standaard elektrische inbouwdoos. Ze zijn ontworpen voor gebruik met Trend IQ4- en IQeco-controllers.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    RD-WMB Series ruimtesensoren displays zijn ontworpen voor montage op een standaard elektrische inbouwdoos. Ze zijn ontworpen voor gebruik met Trend IQ4- en IQeco-controllers. Ze beschikken over een temperatuursensor ook met versies voor vocht en CO2. De RD-WMB heeft een monochroom verlicht LCD scherm met instelpunt, override en ventilatorsnelheidsregeling. Ze worden met de controller verbonden via een tweedraads polariteits-onafhankelijke wand bus die data en stroom vervoert.

    Kenmerken en voordelen:
    • Enkele stroom-/dataverbinding naar controller vermindert hoeveelheid noodzakelijke bedrading
    • Temperatuur- en luchtvochtigheidsgraaddetectie
    • Berekende dauwpuntuitvoer
    • Kan werken met °C of °F
    • Portret- of landschapsoriëntatie
    • High definition LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting
    • Regelaars voor ingestelde waarden, ventilatorsnelheid en bezettingsonderdrukking
    • Weergave van CO2-concentratie- en buitenluchttemperatuurwaarden op de controller
    • Functietoetsopties (verlichting, lichtschermen enz.)
    • Back-up maken van/overdracht van configuratiegegevens met micro SD-kaart
    Certificeringen:
    • IQ4
    • IQeco
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Trend

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend