/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Houd er rekening mee dat de creditcardbetalingsdienst niet beschikbaar zal zijn wegens gepland onderhoud op zaterdag 30 mei 2026, van 00:00 tot 06:00 EST (04:00 tot 10:00 GMT, 05:00 tot 11:00 CET en 09:30 tot 15:30 IST). Dank u voor uw geduld.

    Zone- en unitaire regelaars

    MERLIN kamerregelaar

    MERLIN is een BACnet-conforme ruimteregelaar die maximale energierendement en installatieflexibiliteit biedt.

    Overview

    De MERLIN (Rxx)-familie van kamercontrollers biedt flexibele, configureerbare, vraaggestuurde besturing die tastbare voordelen biedt om energie-uitgaven te verminderen en nieuwe niveaus van functionaliteit en efficiëntie in hedendaagse gebouwen te stimuleren. De BACnet MS/TP-gebaseerde kamercontrollers omvatten een configureerbare toepassing die de ventilatorspoeleenheid, het gekoelde en hete plafond en radiatorverwarmingstoepassingen ondersteunt. Het is zelfs mogelijk om een mix van deze toepassingen in één controller te verwerken. Netspanningsvoeding en het flexibele gebruik van relais en triacs (24 V AC of 230 VAC), 24V AC-voeding voor veldapparaten, Sylk-wandmodules en slimme engineering- en inbedrijfstellingstools verlagen de totale installatiekosten. Snelle inbedrijfstelling met behulp van plug-and-play-oplossingen, vooraf gedefinieerde toepassingen en geavanceerde inbedrijfstelling via de mobiele CLROOMUP-toepassing, waardoor er geen twee personen nodig zijn bij de inbedrijfstelling

    Kenmerken en voordelen:
    • Ontworpen voor het regelen van terminalunits zoals 2- en 4-pijps fan coil units, gekoelde en hete plafonds, hydronische verwarming en een mix van deze toepassingen
    • Ondersteuning voor 1-3 trapsventilatoren, variabele ventilatorsnelheidsaandrijvingen (VSD's), thermische, drijvende, proportionele actuatoren en 6-weg klepaandrijvingen
    • Automatische MAC-adressering
    • Minder sensoren omdat sensoren worden gedeeld in verschillende toepassingen
    • Twee behuizingsafmetingen en verschillende I/O-versies om aan uw individuele behoeften te voldoen
    • Universele montageopties, inclusief klemmendeksels en kleurgecodeerde klemmen
    Certificeringen:
    • UL 60730-1
    • EN 60529
    • EN 60730-1
    •  CAN/CSA-E60730-1:02, norm voor automatische elektronische
    • regelingen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, deel 1: Algemeen
    • Vereisten;
    •  Aanvullende vermelding voor UL916, CSA C22.2 nr. 205;
    •  BTL-genoteerd, BACnet-AAC-profiel;
    •  SASO-keurmerk;
    •  CE-keurmerk;
    •  FCC deel 15B-conform.
    Specifications

    Others

    • Brand
      • CentraLine

    Others

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine