/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Zone- en unitaire regelaars

    CentralLine-kamerregelaar

    Ruimteregelaar van CentraLine biedt flexibele, configureerbare, vraaggestuurde controle die tastbare voordelen biedt om energie-uitgaven te verminderen en tot betere en efficiëntie prestaties in hedendaagse gebouwen te komen.

    Overview

    De MERLIN-familie van kamercontrollers biedt flexibele, configureerbare, vraaggestuurde besturing die tastbare voordelen biedt om energie-uitgaven te verminderen en nieuwe niveaus van functionaliteit en efficiëntie in moderne gebouwen te stimuleren. Deze BACnet MS/TP-gebaseerde kamercontrollers omvatten een configureerbare toepassing die de ventilatorspoeleenheid, het gekoelde en hete plafond en radiatorverwarmingstoepassingen ondersteunt. Het is zelfs mogelijk om een mix van deze toepassingen in één controller te verwerken. Netspanningsvoeding en het flexibele gebruik van relais en triacs (24 VAC of 230 VAC), 24 VAC-voeding voor veldapparaten, Sylk-wandmodules en slimme engineering- en inbedrijfstellingstools verlagen de totale geïnstalleerde kosten.

    Kenmerken en voordelen:
    • Ontworpen voor het regelen van terminalunits zoals 2- en 4-pijps fan coil units, gekoelde en hete plafonds, hydronische verwarming en een mix van deze toepassingen
    • Ondersteuning voor 1-3 trapsventilatoren, variabele ventilatorsnelheidsaandrijvingen (VSD's), thermische, drijvende, proportionele actuatoren en 6-weg klepaandrijvingen
    • Automatische MAC-adressering
    • Snelle inbedrijfstelling met behulp van plug-and-play-oplossingen, vooraf gedefinieerde toepassingen en geavanceerde inbedrijfstelling via de mobiele CLROOMUP-toepassing, waardoor er geen twee personen nodig zijn bij de inbedrijfstelling
    • Minder sensoren omdat sensoren worden gedeeld in verschillende toepassingen
    • BACnet BTL®-genoteerd als Advanced Application Controllers (B-AAC) rev 1.12
    • Twee behuizingsafmetingen en verschillende I/O-versies om aan uw individuele behoeften te voldoen
    • Universele montageopties, inclusief klemmendeksels en kleurgecodeerde klemmen
    • 24VAC aux. uitgangsspanning, voor directe aansluiting en voeding van veldapparaten
    • Tweedraads polariteitsongevoelige businterface voor aansluiting op Honeywell Sylk-wandmodules
    Certificeringen:
    • UL 60730-1, norm betreffende automatische elektronische regelingen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, deel 1: Algemene vereisten;
    • CAN/CSA-E60730-1:02, norm betreffende automatische elektronische regelingen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, deel 1: Algemene vereisten
    • Aanvullende vermelding voor UL916, CSA C22.2 nr. 205;
    • Door BTL-genoteerd BACnet-AAC-profiel
    • SASO-keurmerk
    • CE-keurmerk
    • Voldoet aan FCC-onderdeel 15B
    Specifications

    Others

    • Brand
      • CentraLine

    Others

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine