/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Deze site is niet beschikbaar voor geplande onderhoud op zondag 17 mei van 1 AM tot 11 AM EST (van 5:00 AM tot 3:00 PM GMT, van 6:00 AM tot 4:00 PM CET en van 10:30 AM tot 8:30 PM IST). We waarderen uw geduld tijdens deze tijd.

    Spraak/alarmcommunicatiesysteem voor noodgevallen

    Bedieningspaneel brandweer

    Stopgezet

    Brandweerbedieningspaneel volgens DIN 14661 uitsluitend voor de seriële aansluiting op de brandweerdisplay FAT 4000 via SPI-interface

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Het bedieningspaneel van de brandweer conform DIN 14661 is een extra apparaat voor brandmeldsystemen met zendapparatuur naar de brandweer. Het hoofdscherm en de bedieningselementen van het brandalarmbedieningspaneel bevinden zich op het bedieningspaneel van de brandweer (FBF). Dit betekent dat de volledige alarmafhandeling door de brandweer alleen via de FBF kan worden uitgevoerd. Een gedetailleerde briefing van de brandweer bij de bediening van het bedieningspaneel is daarom niet nodig. Geschikt voor aansluiting op ESSER brandmeldcentrales. Voordeurslot met boxslot voor profiel halfcilinder volgens DIN 18252.

    Certificeringen:
    • VdS
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER