/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Combinatiestroboscopen

    IQ8Alarm Plus visuele alarmapparaten met geluid/spraak

    Stopgezet

    IQ8Alarm Plus/FSpSo visueel alarmapparaat met geluid/spraak, rood/rood

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Adresseerbare, volledig door de bus geleverde en kortsluit-/open circuitbestendige gecombineerde spraakgeluidssignaal en visuele alarmgever (VAD) in overeenstemming met EN 54-3 en EN 54-23 met geïntegreerde spraaktonen en rode lichtflits voor akoestische en optische alarmsignalering.

    Met maximaal 20 verschillende programmeerbare signaaltonen, inclusief DIN-tonen in overeenstemming met DIN 33404 deel 3.

    Spraakalarm met 5 voorgeprogrammeerde alarmberichten in 5 verschillende talen.

    Het volume kan op 8 verschillende niveaus worden ingesteld.

    De selectie of combinatie van spraakberichten en signaaltonen en de volumeregeling worden uitgevoerd via de programmeersoftware 8000.

    De optische signalering is geschikt voor vierkante signaalbereiken W‐2.4‐5 tot W‐3.6‐8.

    Het optische signaalbereik is instelbaar in 6 maten met gereedschap 8000.

    Signaalgever met platte basis, geschikt voor wandmontage.

    Optioneel kan IP-basisonderdeelnr. 806202 met kabelinvoer aan de zijkant en weerbestendige bescherming worden geïnstalleerd.

    Om te helpen bij het identificeren van de vereisten van uw Visuele Alarmapparaat (VAD) in overeenstemming met de EN 54-23-norm, hebben we een gebruiksvriendelijke online apparaatselectiegids ontwikkeld. Voer simpelweg de afmetingen van de ruimte, de flitsfrequentie, de lichtkleur en optionele functies in, zoals Flitsen/Geluid of Flitsen/Spraak, en de tool helpt u bij het schatten van het aantal VAD's dat nodig is voor uw ruimte.

    Deze handige selectiegids bevat de intelligente IQ8Alarm Plus-apparaten, die een one-stop-shop bieden voor VAD-selectie. Link: https://esser.maxpector.com/

    Kenmerken en voordelen:
    • Volledig door de bus gevoed alarmapparaat
    • Geschikt voor elektrische lus
    • Laag stroomverbruik
    • Maximaal 13 alarmapparaten voor elke elektrische lus
    • Elk alarmapparaat heeft een ingebouwde isolator
    • Synchrone trigger
    • Eigenschappen optisch alarm:
    • Voldoet aan EN 54-23
    • W-categorie
    • Signaalbereik tot een kamerbreedte van 8,0 m voor wandmontage
    • Kamergrootte configureerbaar via tools 8000
    • Eigenschappen akoestisch alarm:
    • Voldoet aan EN 54-3
    • Hoge akoestische druk
    • Volume programmeerbaar in 8 stappen via tools 8000
    • 20 verschillende signaaltonen, inclusief DIN-toon
    • Meertalig spraakalarm in 5 verschillende talen
    • Alarmsignalering, evacuatie en testalarm kunnen elk in verschillende talen worden geprogrammeerd
    • Spraakalarm, 5 voorgeprogrammeerde alarmteksten en andere landspecifieke alarmsignalen
    Certificeringen:
    • EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2: 2006 / -17: 2005
    • EN 54-3 Geluidssignaal
    • EN 54-3 Ingesproken geluidssignaal
    • EN 54-23: 2010 / -17: 2005
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder