/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Oproepposten

    Digitaal oproepstation DCS plus

    Digitaal oproepstation DCS plus

    Overview

    Het digitale oproepstation DCS plus maakt de selectie van luidsprekercircuits, de transmissie van spraakberichten en verschillende gongs en alarmen mogelijk. Het digitale oproepstation kan worden aangesloten via een standaard CAT5-kabel op de VARIODYN D1-besturingsapparaten DOM en Comprio. Alle regelsignalen, maximaal vier gelijktijdige audiosignalen en de voeding worden verzonden. Deze aansluiting kan worden uitgevoerd door enkele of redundante bekabeling tot op 300 m afstand. Het kan worden verhoogd tot 20 kilometer met behulp van glasvezelbekabeling.

    Het digitale oproepstation DCS plus kan worden uitgebreid met maximaal zes digitale toetsenbordmodules DKM plus, waarbij het totale aantal beschikbare toetsen en LED's toeneemt tot 120 per communicatiestation.

    De functie van de microfoon en de kabelaansluiting wordt permanent bewaakt. De DCS plus biedt een extra externe audio-ingang en -uitgang, die kan worden gebruikt om audioapparaten zoals cd-spelers aan te sluiten. Een 3 m lange CAT5-kabel om het digitale oproepstation aan te sluiten op een wandcontactdoos is inbegrepen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Hoge storingsveiligheid dankzij redundante transmissieroute
    • Rendabele CAT5-bekabeling
    • Elektreet-ganzenhalsmicrofoon met cardioïde patroon
    • Verwisselbare zwanenhalsmicrofoon met bescherming: er is een bepaald gereedschap nodig om de microfoon te vergrendelen/ontgrendelen
    • Permanente bewaking van de microfoon en kabel
    • Mechanische bescherming tegen kabelontkoppeling
    • Ingebouwde luidspreker voor bewaking en voor het bedienen van de intercom tussen andere pagingstations
    • Onafhankelijke extra audio-ingang/-uitgang, bijv. voor audioplayer
    • 12 vrij configureerbare toetsen met onafhankelijke programmeerbare LED’s