/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Lichtstraaldetectors

    Beam-rookmelder

    Stopgezet

    De rookstraaldetector is een lineaire optische reflectortype rookdetector ontworpen om te werken als onderdeel van brandmeldsystemen. De detector is geschikt voor het beveiligen van gebouwen met grote open ruimtes zoals magazijnen, atriums, enz.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De rookbeamdetector is een lineaire optische beam rookdetector met reflector ontworpen om te werken als onderdeel van brandalarmsystemen. Optische beam rookdetectors zijn met name geschikt voor het beschermen van gebouwen met grote open ruimtes zoals magazijnen, atriums, enz. De lichtbundel werkt volgens het principe van lichtverduistering met een infrarood lichtbundel. De detector is een gecombineerde zender/ontvanger die rechtstreeks kan worden aangesloten op een conventioneel detectorcircuit. De detector neemt bovendien de belangrijkste oorzaak van loos alarm en/or storingen weg die voorkomen bij traditionele beamdetectoren.

    Kenmerken en voordelen:
    • Combinatie van transmitter- en ontvangereenheid
    • Ontvanger bestaat uit een CMOS-beeldvormende CCD
    • Intuïtieve, door richtingspijlen aangegeven bundeluitlijning
    • Zeer bestand tegen beweging van/in het gebouw
    • Bestand tegen sterke lichtbronnen en grote vaste indringende voorwerpen
    • Automatische instelling van de gevoeligheidsdrempel
    • Ingebouwde verwarming
    • Elektronisch gesimuleerde rooktest vanaf het grondniveau
    • LED-indicatoren voor Stand-by, Storing en Alarm zichtbaar vanaf de voor- en onderkant
    • Verwijderbare plug-inklemmenblokken
    Certificeringen:
    • CE
    • FM
    • UL-vermelding
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type
      • Infra-Red Beam
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type
      • Infra-Red Beam
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Reflector Type Linear Optical Beam
    • Detector Type : Infra-Red Beam
    • Product Type : Smoke Detector