/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Behuizingen en hardware

    inbraakalarmsysteem

    Stopgezet

    Honeywell Security Inbraakalarmsystemen zijn deurbeschermingsinterfaces om deuren te bewaken die bescherming vereisen, zelfs als het Galaxy-systeem is uitgeschakeld.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Honeywell Security Intruder Alarm Systems Door-Guard Interface (DGI) wordt gebruikt om deuren te beschermen die bescherming vereisen, zelfs wanneer het Galaxy-systeem is uitgeschakeld. Onbevoegde toegang tot een beschermde zone resulteert in een lokale, hoorbare waarschuwing. De DGI moet zich dicht bij de deur(en) bevinden die worden beschermd en ervoor zorgen dat de aandacht op deze zone gericht is als onbevoegden proberen toegang te krijgen. Galaxy Dimension combineert de beste inbraakpreventiefuncties met geavanceerde toegangsbeheerfuncties in één geïntegreerd systeem. Het installeren en programmeren van een volledig beveiligingssysteem gaat nu gemakkelijker, sneller en efficiënter. U hoeft slechts één systeem te installeren en te onderhouden en u hebt ook slechts één contactpunt voor technische ondersteuning en één trainingssessie nodig. Daardoor bespaart u zowel tijd als geld. Door de gecombineerde inbraakdetectie- en toegangsbeheerfuncties beschikt de gebruiker over een systeem met maximaal comfort en met permanent het hoogste beveiligingsniveau. Met behulp van de DCM (Door Control Module) kunt u optimaal gebruikmaken van de flexibele toegangsbeheerfunctie. Elke DCM biedt volledig geïntegreerde beveiliging voor maximaal twee deuren. Dankzij het geïntegreerde ontwerp zijn installateurs gemakkelijker in staat een systeem te plannen. Bepaal eerst welke afzonderlijke zones (groepen) er moeten worden beschermd. Wijs vervolgens de deuren, detectoren en gebruikerssjablonen toe aan elke zone, conform de vereisten. Het systeem doet de rest. Eenvoudig!

    Kenmerken en voordelen:
    • Maximaal 64 deuren bestuurbaar
    • Geïntegreerde toegangscontrole en inbraakpreventie op basis van zones. Geen toegang voor ingestelde zones. Voorkomt valse alarmen
    • Tot 1000 gebruikers
    • Toegangslogboek met 1000 vastgelegde gebeurtenissen in de centrale (afzonderlijk logboek voor inbraakpogingen)
    • Volledig aanpasbase weekschema's voor toegangsbeheer, automatische instellingen en uitgangsfuncties
    • Maximaal 32 vakantieschema’s per jaar met elk 20 perioden
    • Voldoet aan zowel EN50131 als EN50133 voor gecombineerde inbraakdetectie en toegangscontrole
    • Controle van gebruikerstoegang via toegangsjablonen en blokstatus
    • Bij toegang door een bevoegde gebruiker wordt de alarmzone achter een deur automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt vals alarm indien het uitschakelen wordt vergeten
    • Blokken kunnen worden ingeschakeld door op de knop Terugbellen te drukken voordat u de kaart doorhaalt of door de kaart driemaal door te halen
    • Aan elke lezer kan een systeembediendeel worden gekoppeld voor besturing van de functie Terugbellen
    • Met de evacuatiebesturing kunnen de deuren worden ontgrendeld wanneer er een brandalarm is
    • Accentic-lezers hebben sabotagebeveiliging voor naleving van En50131-3. Vereist in- en uitschakelen van het systeem
    • Wiegand-compatibilteit: geeft u de flexibiliteit om te werken met een groot aantal lezers en kaarttechnologieën, tot maximaal 40 bits. Maakt compatibiliteit mogelijk voor retrofit van bestaande installaties
    • - Compatibel met Wiegand-bediendelen die in een 8-bits burstmodus werken
    • - DCM-modules beschikbaar in compacte plastic behuizing of gecombineerd met een PSU- en RIO-expansiemodule in een metalen behuizing voor meer installatiegemak
    Certificeringen:
    • EN50131-1
    • CE
    • ULC
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security