Bedieningspanelen
Galaxy® Flex bedieningspaneel
Honeywell levert een uitgebreide Galaxy® Flex-bedieningspaneelreeks met veel functies. Deze hybride inbraakpreventie- en deurbeveiligingsoplossing biedt gemak en flexibiliteit voor kleine tot middelgrote beveiligingssystemen van klasse 2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell levert een uitgebreide Galaxy® Flex-bedieningspaneelreeks met veel functies. Deze hybride inbraakpreventie- en deurbeveiligingsoplossing biedt gemak en flexibiliteit voor kleine tot middelgrote beveiligingssystemen van klasse 2. Galaxy® Flex 20 is uitgerust met 20 zones voor kleine tot middelgrote systemen waar installatiegemak en functionaliteit belangrijk zijn. Uitbreidingskosten worden geminimaliseerd dankzij 12 ingebouwde zones die volledig aanpasbaar en verder uitbreidbaar zijn dankzij het modulaire systeemontwerp van de Galaxy Flex.
Galaxy® Flex biedt de flexibiliteit van bekabeld en draadloos in één robuust systeem zonder de betrouwbaarheid van het systeem in gevaar te brengen. Het programmeren gaat snel en eenvoudig met de intuïtieve Windows-programmeerinterface van Galaxy Flex. De Galaxy Flex kan vanuit een centrale locatie beheerd worden met behulp van de Remote Servicing Suite (RSS) software van Galaxy, waardoor installateurs hun klanten onmiddellijk ondersteuning kunnen bieden en tegelijkertijd geld en tijd besparen door onnodige bezoeken te voorkomen. Installateurs kunnen het systeem op afstand bewaken met volledige automatische periodieke transmissie. De Galaxy Flex biedt sequentiële verificatie, audioverificatie en beeldsequentieverificatie om het alarm te bevestigen.
Functies en voordelen:- Alarmverificatie door beeldfragmenten:
- ISN3010B4 neemt ongeveer 100 beelden op met een resolutie van 640 x 352 pixels
- Tot 35 beelden per reeks met vooralarmgeheugen van 10 beelden
- Beelden ontvangen door Honeywell PE-alarmontvangstapparaat
- Meerdere communicatiemogelijkheden:
- GSM/GPRS, Ethernet
- PSTN programmeerbaar via snelle installatiewizards
- Mobiele app:
- EN50131-1: 2006 +A1:2009
- EN50131-3: 2009
- PD6662/2010: BS8243:2010