/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bedieningspanelen

    Bedieningspaneel Galaxy® Dimension

    De Galaxy Dimension is een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing voor inbraakdetectie en deurcontrole.

    Overview

    De Galaxy Dimension serie beveiligingssystemen omvat een volledig geïntegreerde beveiligingsoplossing voor inbraakdetectie en deurcontrole, bestemd voor middelgrote tot grote commerciële beveiligingsinstallaties. Het biedt uw klanten een gebruiksvriendelijk systeem in een economisch pakket dat aan alle eisen voldoet. Een innovatief draadloos vermogen biedt betrouwbare beveiligingsoplossingen van hoge kwaliteit en met de flexibiliteit om te voldoen aan de behoeften van elke commerciële en industriële toepassing.

    Bekabeling kan onpraktisch zijn met het oog op de esthetiek van het gebouw of simpelweg vanwege de kosten. Door bekabeling te verwijderen, kan aanzienlijk worden bespaard op de totale installatiekosten, vooral bij grotere installaties. Voor gebruikers is een draadloze oplossing minder ingrijpend en het minimaliseert de verstoring van hun bedrijf. De draadloze opties van Galaxy Dimension kunnen worden gebruikt in combinatie met, of als alternatief voor, een bekabelde oplossing, wat installateurs extra zakelijke mogelijkheden biedt en in staat stelt om aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen te realiseren.

    Om storingsvrije communicatie te garanderen, zijn de communicatieopties voor alarmsignalering onder andere communicatie via GPRS, Ethernet en een reguliere telefoonverbinding (PSTN). Deze opties bieden ook maximale flexibiliteit en aanpassing om te profiteren van bestaande netwerkinfrastructuren en verstoringen voor klanten te minimaliseren.

    Kenmerken en voordelen:
    • Tot wel 520 zones
    • Deurbewaking voor tot 64 deuren
    • Bescherming Tot 32 groepen
    • Tot 1000 gebruikers
    • Tot 67 weekplanningen beschikbaar
    Certificeringen:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010