/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Gepland onderhoud: Deze site is wegens gepland onderhoud niet beschikbaar van zaterdag 31 oktober 21:00 uur tot zondag 1 november 07:00 uur EST (zondag 1 november van 01:00 tot 12:00 uur GMT, van 02:00 tot 13:00 uur CET en van 06:30 tot 17:30 uur IST). Bedankt voor uw geduld.

    keypads and user interfaces

    Galaxy MK8 Keypad and Keyprox

    Stopgezet

    De Galaxy MK8-reeks biedt een alfanumeriek LCD-scherm van 2x16 tekens. Geschikt voor gebruik met alle Galaxy-systemen. Kies tussen een standaard toetsenbord of keyprox-optie met geïntegreerde proximity-kaartlezer.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Ontworpen als aanvulling op moderne interieurs waar stijl, esthetiek en kwaliteit belangrijk zijn. Stijlvol, slank en neutraal van kleur. Kies tussen het standaard toetsenbord of keyprox met geïntegreerde proximity kaartlezer - waardoor dubbele functionaliteit mogelijk zijn voor het instellen en verwijderen van uw indringer alarmsysteem vanaf een enkel station.

    Kenmerken en voordelen:
    • Stijlvol, slank ontwerp in een strakke en heldere neutrale kleur
    • Tactiele knoppen met achtergrondverlichting
    • Volledige systeemcontrole
    • Deksel en sabotagebeveiliging
    • Kan op afstand vanaf het paneel worden gemonteerd tot afstanden van 1000m
    • Eenvoudige installatie
    • Biedt de mogelijkheid om het systeem in of uit te schakelen door pincode in te voeren of door een Proximity-ID-kaart aan de onderkant van het apparaat te presenteren (alleen Keyprox-model)
    Certificeringen:
    • EN50131-3: 2009
    • Veiligheidsklasse - 3
    • Milieuklasse – II
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken