Sensoren voor luchtkwaliteit
XC70 CO-alarm
XC70 CO-alarm beschikt over zeer betrouwbare sensortechnologie met lange levensduur en complete oplossing die is ontworpen voor woonomgevingen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De XC70 CO-melder is geoptimaliseerd voor vakmensen die woningen voorzien van bescherming tegen CO. De melders zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele huisbazen en veeleisende woningeigenaren. Voor een betere bescherming kunnen alle apparaten uit de X-serie draadloos met elkaar worden verbonden ter vorming van een alarmsysteem Alarmen uit de X-serie kunnen draadloos worden verbonden met behulp van de draadloze plug-in-module XW100 De X-serie van Honeywell moet een compleet assortiment gaan worden van compatibele brand- en CO-alarmen. Oplossingen voor OEM-klanten zijn op verzoek verkrijgbaar Eenvoudig te installeren, Bevestig de schakelaar vrijstaand, aan de wand of aan het plafond te monteren zodra ze op de montageplaat zijn geschoven, Geen bedrading vereist. Voor een vaste installatie aan de wand of het plafond bevestigt u eerst de montageplaat met pluggen en schroeven. Schuif de melder erop. Dit activeert automatisch het alarm
Kenmerken en voordelen:- Uitermate betrouwbaar
- Afgedichte behuizing biedt bescherming tegen ongunstige omgevingsfactoren
- Controlestand op laag niveau
- Signaal einde levensduur
- Alarmgeheugen
- Gebeurtenislogger
- Gebruiksvriendelijk
- Sabotagebestendig met afgesloten accu
- Zelfborgende montageplaat, kan alleen met gereedschap worden verwijderd
- EN50291-1:2010
- EN50291-2:2010
- RoHS
- REACH