Vlamdetectors
FS System 10™ en FS10-R
Deze systemen zijn speciaal ontworpen voor vloeibare coatings en poedercoatings en beschermen elektrostatische verfspuitcabines over de hele wereld. • Snelle specificaties
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
.
FS System 10™FS System 10™ is een snel, op een microprocessor gebaseerd branddetectie- en procesverwerkingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de toepassing van vloeibare coatings en poedercoatings en dat de aanwezigheid van een vlam snel detecteert, hierop reageert door binnen milliseconden het elektrostatische afwerkingsproces uit te schakelen en de brand dooft voordat verfresten en natte verflagen tot ontbranding kunnen komen.
Het FS System 10 is het enige systeem met een tweefasige reactie: een WAARSCHUWINGS-uitvoer voor 'vuurbal'-achtige branden: als de brand aanhoudt, wordt na 4-5 seconden een BRANDALARM geactiveerd.
Het FS System 10™ is veruit superieur aan conventionele detectoren dankzij de elektro-optische quantum infraroodsensoren en het vermogen om branden nauwkeurig te detecteren, zonder valse alarmen. De FS System 10 is verkrijgbaar met zowel een wandgemonteerde controller als een kaartcontroller. (Neem contact op met de fabriek voor meer informatie over de kaartcontroller.)
De detector wordt gemonteerd in een explosiebestendige behuizing. De wandgemonteerde controller is een autonoom systeem met een NEMA 12-behuizing, een lcd-display en led-statuslichtjes. Drie 10 A mechanische relais zijn ingebouwd voor het uitschakelen van de verfstroom, de elektrostatica en de transportband. De gebeurtenishistorie en de technische brandgegevens worden in real-time door de detector doorgegeven en opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen van de controller. De FirePic™- en SnapShot™-gegevens kunnen via de RS232-poort van de controller van uw pc worden gedownload. De controller kan zijn aangesloten op één of twee detectoren.
FS10-R Unitized
De FS10-R Unitized is een multispectrale infrarood elektro-optische vlamdetector die speciaal is ontworpen voor gebruik in verfspuitcabines met vloeibare verf of poedercoatings. De FS10-R Unitized vlamdetector is gebaseerd op het FS System 10, is het antwoord op de behoefte aan autonome functies en voldoet aan de norm NFPA 33. De WideBand IR™, NearBand IR en Visible sensoren worden gecombineerd met geavanceerde signaalverwerking voor een uitstekende prestatie. De snelle reactie op brand met optionele, in de fabriek ingestelde gevoeligheidsniveaus en alarmuitgangen, vormt een beproefde oplossing voor een nog betere brandbeveiliging in afwerkingstoepassingen.
Aanvullende functies en voordelen:
- Multispectrale, digitale, elektro-optische, infrarode branddetector
- Voldoet aan de eisen van NFPA 33
- Unieke tweefasige WAARSCHUWING- en BRANDALARM-reactie
- Ongevoelig voor valse alarmen veroorzaakt door vonken of ontladingen
- Ingebouwde automatische 'door-de-lens' zelftest
- Niet gevoelig voor bronnen van achtergrondstralingsenergie zoals verfverwarmingstoestellen
- Wordt niet beïnvloed door het absorberen van rook of een verfoplossingsmiddelnevel in spuitcabines voor vloeibare verf
- Functioneert ondanks verf-, poeder- of olierestjes op de lens van de detector
- Digitale communicatie met RS485-interface
- FirePic™: gegevens van vóór de brand opvragen
- SnapShot™: dynamische grafische weergave van wat de detector ziet
Overview
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- NOTIFIER
- Warranty
- 2 Years from Date of Shipping
Features
- Sub-Category
- Flame Detectors
- Flame Detectors
- Alarm Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test
- Digital Communication with Rs-485 Interface
- FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data
- Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges
- Meets requirements of NFPA 33
- Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector
- Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths
- Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters
- Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens
- SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees
- Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Included
- No
- Relay Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- No
- Warnings & Restrictions
- 2 Years from Date of Shipping
- Replacement Parts
- Electronics Module for Model FS10-R30s
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.8 lbs
- Dimension
- Dia: 4.81 in D: 4.65 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Signal Type
- mA
- Filter Required
- No
- Relay Rated Load
- 1A @24V DC
- Relay Output Configuration
- SPST
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO
- Sensing Method
- Infrared
- Wireless Enabled
- No
- Output Signal Type
- mA
- Mounting
- Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Spectral Sensitivity
- Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns
- Visible: 400 to 700 Nanometers
- Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity
- 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Field of View
- 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 mA
- Operating Current
- 85 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
Battery & Charging
- Batteries Required
- Yes
- Batteries Included
- Yes
Standards & Certifications
- Certifications - Regional
- Global
- NEMA Rating
- NEMA 3, 4 and 4x
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
- Copper-Free Powder Coated Aluminum
Applications & Compatibility
- Application
- Aerosol Filling
- Curing Ovens
- Liquid Paint Spray Lines
- Powder Coating Booths
Others
- Industry
- Energy
- Manufacturing
Overview
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- NOTIFIER
- Warranty
- 2 Years from Date of Shipping
Features
- Sub-Category
- Flame Detectors
- Flame Detectors
- Alarm Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test
- Digital Communication with Rs-485 Interface
- FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data
- Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges
- Meets requirements of NFPA 33
- Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector
- Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths
- Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters
- Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens
- SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees
- Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Included
- No
- Relay Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- No
- Warnings & Restrictions
- 2 Years from Date of Shipping
- Replacement Parts
- Electronics Module for Model FS10-R30s
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.8 lbs
- Dimension
- Dia: 4.81 in D: 4.65 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Signal Type
- mA
- Filter Required
- No
- Relay Rated Load
- 1A @24V DC
- Relay Output Configuration
- SPST
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO
- Sensing Method
- Infrared
- Wireless Enabled
- No
- Output Signal Type
- mA
- Mounting
- Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Spectral Sensitivity
- Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns
- Visible: 400 to 700 Nanometers
- Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity
- 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Field of View
- 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 mA
- Operating Current
- 85 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
Battery & Charging
- Batteries Required
- Yes
- Batteries Included
- Yes
Standards & Certifications
- Certifications - Regional
- Global
- NEMA Rating
- NEMA 3, 4 and 4x
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
- Copper-Free Powder Coated Aluminum
Applications & Compatibility
- Application
- Aerosol Filling
- Curing Ovens
- Liquid Paint Spray Lines
- Powder Coating Booths
Others
- Industry
- Energy
- Manufacturing
- Brand : Honeywell|Honeywell|NOTIFIER
- Sub-Category : Flame Detectors|Flame Detectors
- Weight range : 3.8 lbs
- Humidity Range : 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -40˚C
- Alarm Included : Yes
- Number of Analog Outputs : 1
- Analog Output Signal Type : mA
- Analog Output Signal Current : 4 mA
- Batteries Required : Yes
- Batteries Included : Yes
- Certifications - Regional : Global
- Display Type : LCD
- Features & Benefits : Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test|Digital Communication with Rs-485 Interface|FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data|Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges|Meets requirements of NFPA 33|Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector|Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths|Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters|Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens|SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees|Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Required : No
- Filter Included : No
- Relay Rated Load : 1A @24V DC
- Relay Output Configuration : SPST
- Relay Included : Yes
- Relay Circuit Resting Configuration : NO
- Sampling Pump Included : No
- Sensing Method : Infrared
- Operating Current : 85 mA
- Warnings & Restrictions : 2 Years from Date of Shipping
- Wireless Enabled : No
- Replacement Parts : Electronics Module for Model FS10-R30s
- Output Signal Type : mA
- NEMA Rating : NEMA 3, 4 and 4x
- Mounting : Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Warranty : 2 Years from Date of Shipping
- Spectral Sensitivity : Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns|Visible: 400 to 700 Nanometers|Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity : 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Power Requirement : 24 VDC
- Industry : Energy|Manufacturing
- Field of View : 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Enclosure Material : 316 Stainless Steel|Copper-Free Powder Coated Aluminum
- Dimension : Dia: 4.81 in D: 4.65 in
- Conduit Entries : (2) 3/4 in NPT
- Application : Aerosol Filling|Curing Ovens|Liquid Paint Spray Lines|Powder Coating Booths