Sensoren met meerdere criteria
Rookmelder FSL-751 LASER
De Notifier FSL-751 VIEW® Laserdetector is een revolutionaire technologische voortuitgang op het gebied van vroegtijdige rookdetectie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De Notifier FSL-751 VIEW® Laserdetector is een revolutionaire vooruitgang op het gebied van rookdetectietechnologie voor vroegtijdige waarschuwingen. Het unieke ontwerp van deze detector, gecombineerd met verbeterde intelligente detectiealgoritmen in de regelpanelen AFP-300, AFP-400, NFS-640, NFS2-640, NFS-320, NFS-3030 of NFS2-3030, voor rookdetectiegevoeligheid die tot 50 keer hoger is dan de huidige foto-elektrische technologie. Vanwege deze hoge gevoeligheid kan de FSL-751 zeer vroeg waarschuwen voor langzaam smeulende branden. De prestaties zijn vergelijkbaar met de huidige aspiratietechnologie, tegen aanzienlijk lagere installatiekosten.
De FSL-751 maakt gebruik van een extreem heldere laserdiode, gecombineerd met speciale lens- en spiegeloptiek (in afwachting van patent in de VS), om een signaal-ruisverhouding te bereiken die veel hoger is dan traditionele foto-elektrische sensoren. Bovendien kan het systeem dankzij de strak gerichte lichtstraal, in combinatie met de intelligente detectiealgoritmen, onderscheid maken tussen stofdeeltjes en rookdeeltjes. Door deze differentiatie kan de FSL-751 worden ingesteld op een extreem hoge gevoeligheid, maar kan het valse signalen afwijzen die worden veroorzaakt door grotere deeltjes in de lucht, zoals stof, pluis en kleine insecten.
De FSL-751 is een intelligente (analoge/adresseerbare) detector. In de CLIP-modus kunnen maximaal 99 FSL-751 detectoren per lus worden geïnstalleerd. Op Flash Scan®-systemen (NFS-640/NFS2- 640/NFS-320/NFS-3030/NFS2-3030) zijn maximaal 159 adressen beschikbaar. De FSL-751 kan in elke combinatie worden gemengd met andere intelligente Notifier-sensoren in dezelfde lus en wordt snel geïnstalleerd met behulp van de automatische programmeerfunctie van het paneel. De FSL-751 heeft dubbele tweekleurige LED's, die groen knipperen bij normaal gebruik en constant rood branden bij het alarm. Flash Scan® (VS-octrooi 5.539.389) is een communicatieprotocol dat is ontwikkeld door Notifier voor snelle communicatie tussen analoge intelligente apparaten. Intelligente apparaten communiceren gegroepeerd. Als een van de apparaten binnen de groep nieuwe informatie heeft, stopt de paneel-CPU de groepspeiling en concentreert zich op enkele punten.
Het netto-effect is een responssnelheid die meer dan vijf keer hoger is dan die van andere protocollen. Met behulp van de verbeterde intelligente detectiealgoritmen biedt het intelligente detectiesysteem driftcompensatie (die voldoet aan de UL-vereisten als een gekalibreerde gevoeligheidsmeter), onderhoudswaarschuwing (3 niveaus), selectie van 9 alarmniveaus en 9 pre-alarmniveaus, en rapport van gebruikte driftcompensatie en recente piekwaarden. Het systeem bevat een zelflerende gevoeligheidsaanpassing om het pre-alarmniveau in te stellen net boven de piekniveaus die gedurende een lange periode worden waargenomen voor de werkelijke omgeving van elke detector. Het systeem bevat algoritmen voor meerdere detectoren waarmee één sensor metingen van naastgelegen sensoren kan overwegen om een snellere detectie van branden te bieden.
Kenmerken en voordelen:- Zeer intelligente vroegtijdige waarschuwing (Very Intelligent Early Warning, VIEW®) rookdetectie
- Geavanceerde laserlichtbron en gepatenteerd optisch ontwerp
- Gestroomlijnde behuizing met laag profiel (1,66/42,164 mm hoogte)
- Notifier Analog Addressable-communicatieprotocol heeft een uiterst betrouwbare werking, bewezen
- in miljoenen detectorinstallaties wereldwijd
- Gevoeligheid:
- – 0,03% tot 1,00% voor CLIP Legacy-systemen
- – 0,02% tot 2,00% voor panelen uit de Onyx-serie
- MEA-vermelding: 3-02-E; 447-99-E (AFC-600)
- FM-keurmerk (behalve NFS2-3030)
- CSFM: 7272-0028:218
- BSMI: CI313066760036
- CCCF: Certif. # 2004081801000015
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor