Sensoren met meerdere criteria
Opal multi-criteria detector
De Opal multi-criteria, multi-sensor, foto, thermische detectoren maken gebruik van thermische ondersteuning van de belangrijkste foto-elektrische rookmelder voor minder valse alarmen en een snellere reactie op een breed scala aan beginnende branden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De Opal multi-criteria, multi-sensor, foto, thermische detectoren geeft thermische assistentie aan de centrale foto-elektrische rookdetector voor meer vals-alarm bestendigheid en een snellere reponse op beginnende branden. De plug-in unit combineert twee afzonderlijke detectie-elementen die worden beheerd door geïntegreerde software om als één eenheid te fungeren. De Opal NFX-SMT2 voldoet aan EN54-7, een vaste temperatuur van 58 °C en rate or rise thermische assistentie voldoen aan EN54-5.
De thermische detectiefunctie combineert thermistor technologie met een softwarematig gecorrigeerde lineaire temperatuurrespons. In gebieden waar de normale activiteiten overdag mogelijk loos alarm kunnen veroorzaken, kan de detector in een 'alleen warmte' modus werken, en de fotothermische werking automatisch wordt hersteld tijdens onbezette perioden. De sensors van de Opal NFX-SMT2 zijn bestuurbaar via het paneel en de gevoeligheidsdrempel van elk element kan worden gewijzigd zodat het apparaat kan worden aangepast aan het wisselend gebruik van het te beschermen gebied. De detector heeft twee integrale driekleurige LED's met 360° lokale visuele indicatie van de apparaatstatus. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische or knipperende rode, oranje en groene statusaanduidingen
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor