/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren met meerdere criteria

    Xtralis rookdetectie via luchtmonsters

    Stopgezet

    Xtralis ICAM ILS-systemen zorgen voor luchtmonstername en rookdetectie voor de unieke behoeften van commerciële en industriële toepassingen. Ze zijn geschikt voor middelgrote gevoeligheid en multi-hole Class C-toepassingen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De ICAM ILS-systemen bieden oplossingen voor luchtmonstername en rookdetectie om te voorzien in de unieke behoeften van commerciële en industriële toepassingen. ILS-systemen zijn geschikt voor toepassingen met gemiddelde gevoeligheid en multi-hole Klasse C toepassingen.. De ILS-systemen trekken actief lucht uit het beschermde gebied via bemonsteringsgaten in een leidingnetwerk. Vervolgens wordt de bemonsterde lucht gefilterd voordat deze wordt geanalyseerd op spot (punt) detector opgenomen in het systeem. De alarmstatus (waarschuwing, actie or brand) wordt gemeld door het activeren van functionele LED's in het display en droge contactrelais. De systemen gebruiken een hoogwaardige aspirator en softwarematige stroombewaking.

    De luchtstroom wordt weergegeven in een staafdiagram met tien elementen die kan worden aangepast voor hoge en lage drempelwaardes, en stroomstoring wordt gemeld als apparaatfout via speciale foutrelais. De gevoeligheidsdrempel van de drie alarmniveaus, ventilatorsnelheid en flowgevoeligheid kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd. Voorzien van USB voor verbinding met een pc voor systeemconfiguratie. Het ILS-systeem kan ook lokaal worden geconfigureerd via een geïntegreerde programmeerinterface.

    Kenmerken en voordelen:
    • Rookdetectie via één kanaal
    • Rookdetectie via luchtmonsters
    • Meerdere detectiestrategieën
    • 100 m (328 ft) per bemonsteringsleiding
    • Microprocessor geregeld en geprogrammeerd
    • Hoogste ventilatorcapaciteit in zijn klasse
    • Integraal display en programmer
    • Luchtfilter in het veld te onderhouden
    • Instelbare aspiratorsnelheid met luchtstroombewaking
    • IP65-behuizing
    Certificeringen:
    • Voor ILS-1
    • CE – EMC en CPR
    • NF-SSI (AFNOR)*
    • VdS
    • EN54-20 Gevoeligheid (gaten per leiding)
    • Voor ILS-1-NF
    • EN54-20 door VdS (G206066)
    • EN61000-6-3: 2001 (+ A11: 2004) (EMC)
    • EN60950-1: 2006 (safety)
    • CPD (89/106/EEC)
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Xtralis
    • Detector Type
      • Smoke

    Others

    • Brand
      • Xtralis
    • Detector Type
      • Smoke
    • Brand : Xtralis
    • Detector Type : Smoke