/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Houd er rekening mee dat de creditcardbetalingsdienst niet beschikbaar zal zijn wegens gepland onderhoud op zaterdag 30 mei 2026, van 00:00 tot 06:00 EST (04:00 tot 10:00 GMT, 05:00 tot 11:00 CET en 09:30 tot 15:30 IST). Dank u voor uw geduld.

    Drukschakelaars en sensoren

    1000 differentiële druksensor

    De differentiële druktransmitters van de DPTE Series worden gebruikt voor het meten van differentiaaldruk, positieve druk en vacuüm.

    Overview

    De differentiële druktransmitters van de DPTE-serie worden gebruikt voor het meten van differentiële druk, positieve druk en vacuüm.

    De zenders zijn geschikt voor airconditioning, gebouwautomatisering, omgevingsbescherming, klep- en flapregeling, filter- en ventilatorbewaking, vloeistof- en niveaubewaking en regeling van luchtstromen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Monitoring van gasvormige, niet-agressieve media
    • Piëzo-resistente druktransductor
    • Tot 20 kappa (60 kappa) overbelastingscapaciteit
    • Eenvoudige installatie en bedradingsaansluiting
    • Meetbereik instelbaar door jumper
    • Responstijd instelbaar door jumper
    • Uitgangssignaal instelbaar door jumper
    • Opnieuw op nul zetten mogelijk met drukknop
    Certificeringen:
    • CE volgens 2004/108/EC
    • EAC
    Specifications

    Others

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential

    Others

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Supply Voltage : 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature : -10 °C
    • Maximum Storage Temperature : 70 °C
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type : Differential