/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Houd er rekening mee dat de creditcardbetalingsdienst niet beschikbaar zal zijn wegens gepland onderhoud op zaterdag 30 mei 2026, van 00:00 tot 06:00 EST (04:00 tot 10:00 GMT, 05:00 tot 11:00 CET en 09:30 tot 15:30 IST). Dank u voor uw geduld.

    Drukschakelaars en sensoren

    EX drukschakelaar

    Stopgezet

    EX-drukschakelaar van FEMA voor het bewaken en regelen van druk in Ex-toepassingen in apparaten in de chemische industrie en in de procestechniek, en overal waar de druk van agressieve vloeistoffen en gassen moet worden bewaakt.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Drukschakelaars van de DNS-serie en geschikt voor het bewaken en regelen van druk in chemische fabrieken, procestechniek en elke situatie waarin de druk van agressieve vloeibare zandgassen moet worden bewaakt. Alle componenten van het sensorsysteem zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal (1.4571) en gelast met behulp van de nieuwste methoden zonder vulmetalen. De druksensor is pakkingvrij gelast plasma.

    Kenmerken en voordelen:
    • Verbeterde veiligheid
    • Bescherming via behuizing
    • Intrinsieke veiligheid
    • Drukbestendige inkapseling
    Certificeringen:
    • IEC 61508-2
    Specifications

    Others

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Others

    • Switching Differential
      • 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
      • SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.002 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in