/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Rookmelders

    Adresseerbare hooggevoelige rooksensor, Morley

    Stopgezet

    De zeer gevoelige intelligente rookmelders bieden een extreem hoge gevoeligheid voor brandomstandigheden, door de vroegste verbrandingsdeeltjes te detecteren.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De high sensitivity slimme rookmelders zijn extreem gevoelig en detecteren onmiddellijk verbrandingsdeeltjes. Dit wordt bereikt door de gepatenteerde optische kamer te combineren met de nieuwste laserdiode- en optische precisietechnologie Deze combinatie verhoogt gevoeligheid van het apparaat. Geavanceerde verwerkingscircuits en afvlakfilters voorkomen het effect van tijdelijke omgevingsruis, wat de oorzaak kan zijn van loos alarm.

    De high sensitivity slimme rookmelders bieden een goede reactie op beide soorten brand door de signaal-ruisverhouding te verbeteren. De laser detecteert kleine deeltjes (meestal geassocieerd met snel oplaaiende branden), die een standaard foto-elektrische rooksensor minder makkelijk detecteert.

    Een snelle en uiterst nauwkeurige reactie maken de detectors bijzonder geschikt voor omgevingstoepassingen waar kosten worden gemaakt voor downtime or veel geïnvesteerd is in apparatuur. Typische installaties zijn cleanrooms van elektronicafabrikanten, telecommunicatieruimtes en computerruimtes.

    Kenmerken en voordelen:
    • Extreem hoge gevoeligheid hoge vermogensafgifte IR LED en
    • op hoge versterking gebaseerde rooksensor op basis van IR-ontvangerversterker
    • Superieure prestaties bij vroegtijdige waarschuwing
    • Effectieve reactie op zowel snelle vlammen als langzaam smeulend branden
    • Stabiele communicatie met hoge ruisimmuniteit
    • Dubbele LED's voor 360Deg zichtbaarheid
    Certificeringen:
    • 2831-CPR-F2558
    • B.00293/19
    • G219063
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS