Rookmelders
BEKIJK hooggevoelige rookmelder
De VIEW™ intelligente rooksensor met hoge gevoeligheid en versterking is een uniek aanbod van NOTIFIER dat extreem hoge gevoeligheid biedt voor brandomstandigheden, door de vroegste verbrandingsdeeltjes te detecteren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De VIEW™ high sensitivity, high gain amplifier based slimme rookdetector is een uniek apparaat van NOTIFIER met extreem hoge gevoeligheid voor brandsituaties, door onmiddellijk verbrandingsdeeltjes te detecteren. Dit wordt bereikt door een gepatenteerde optische kamer met high power output IR LED diode te combineren met de nieuwste laserdiode- en optische precisietechnologie wat samen met een unieke superior high gain IR signaalversterker de gevoeligheid van het apparaat verbetert.
De kamer wordt ondersteund door geavanceerde verwerkingscircuits en afvlakfilters die het effect van tijdelijke omgevingsruis voorkomen, wat de oorzaak kan zijn van loos alarm. Met behulp van een intelligente puntsensor heeft het VIEW™-systeem inherent geen transittijden van detectiepunten naar een detector, (een factor die inherent is aan aspiratiesystemen) waardoor de detectie van een brandtoestand wordt vertraagd en omdat het niet afhankelijk is van één sensor voor de ruimte, kan er geen verdunning plaatsvinden.
Kenmerken en voordelen:- Uiterst hoge gevoeligheid, IR LED met hoog vermogen en op hoge versterking IR-ontvanger versterkergebaseerde rooksensor
- Verbeterde signaalstabiliteit met de nieuwste LED-technologie voor professionele toepassingen
- Opnieuw ontworpen rookkamer om het risico op valse alarmen verder te verminderen
- 3-kleuren LED's om alarmen te lokaliseren en diagnostiek en foutopsporing te versnellen
- Geïntegreerde en gecontroleerde isolatoren
- Ondersteuning voor het nieuwste OPAL-protocol dat superieure prestaties en diagnostische mogelijkheden biedt
- Volledige achterwaartse compatibiliteit met bestaande systemen
- Draaibare decade adresschakelaars
- 2831-CPR-F2557
- B.00293/19
- G219062
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Photoelectric
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Photoelectric
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Photoelectric
- Detection Sensor Type : Photoelectric