Rookmelders
Rooksensor met hoge gevoeligheid
De 72051EI High sensitivity, high gain amplifier based slimme rookdetector is een unieke systeemsensor met een extreem hoge gevoeligheid voor brandgevaar door de vroegste verbrandingsdeeltjes te detecteren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De 72051EI intelligente rooksensor met hoge gevoeligheid en versterking is een uniek aanbod van de systeemsensor dat een extreem hoge gevoeligheid biedt voor brandomstandigheden, door de vroegste verbrandingsdeeltjes te detecteren. Het is een adresseerbare plug-in rookmelder die geschikt is voor zeer gevoelige toepassingen. Deze sensoren zijn ontworpen voor bescherming van open zones en mogen alleen worden aangesloten op bedieningspanelen (CIE) die een compatibel bedrijfseigen communicatieprotocol gebruiken voor bewaking en controle.
De detector voert een driftcompensatiealgoritme uit om het niveau van stofverontreiniging te bepalen en geeft de CIE een indicatie van het driftniveau. Deze rooksensor bevat een isolator. Controleer bij het installeren van het apparaat met behulp van de isolator de paneeldocumentatie voor details over hoeveel isolatoren er op een lus kunnen worden gebruikt. De 72051EI is ontworpen om achterwaarts compatibel te zijn met de 7251.
Kenmerken en voordelen:- IR LED met een extreem hoge gevoeligheid en hoog vermogen en een rooksensor gebaseerd op een IR-ontvanger met hoge versterking
- Superieure prestaties bij vroegtijdige waarschuwing
- Effectieve reactie op zowel snel vlammende vloeistofbranden als langzaam smeulende branden
- Nieuw mechanisch platform met gepatenteerde kamer om het binnendringen van rook te maximaliseren en valse alarmen te vermijden
- Verbeterde weerstand tegen door stofdeeltjes veroorzaakte valse alarmen
- Risico op door insecten veroorzaakte valse alarmen geëlimineerd
- Inclusief Series 200 Advanced Protocol
- Inclusief enkelpolige kortsluitingsisolatie met statuscontrole aan de hand van het Series 200 Advanced Protocol
- CE
- LPCB
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor