/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Rookmelders

    Optische rookmelder ES-detectie

    Rookmelder met verstrooid licht voor betrouwbare vroegtijdige branddetectie. Brandmelder met gedecentraliseerde slimme, automatische zelftest van functie, automatische omgevingsaanpassing, opslag van alarm- en bedrijfsgegevens en alarmweergave.

    Overview

    Rookmelder met verstrooid licht voor betrouwbare vroegtijdige detectie van branden. Brandmelder met gedecentraliseerde intelligentie, automatische functie-zelftest, automatische omgevingsaanpassing, alarm- en operationele gegevensopslag en alarmweergave.

    Er kan ook een indicator op afstand worden aangesloten.

    Kenmerken en voordelen:
    • Systeemvoordelen:
    • Optimaal afgestemd op het ES Line-systeem
    • Met multisensordetectoren voor de detectie van alle branden, zelfs onder de moeilijkste bedrijfsomstandigheden
    • Maximaal 30 detectoren per detectiegroep
    • Betrouwbare detectie:
    • Uniforme reactiegevoeligheid van de detector voor alle verschillende soorten brand voor de multisensordetectoren
    • Grote afstand tussen signaal- en storingssterktes dankzij speciaal sensor- en elektronicaontwerp voor het onderdrukken van elektromagnetische invloeden
    • Automatische aanpassing aan verschillende omgevingsinvloeden
    • Elektronische compensatie, ook wel driftcompensatie genoemd, van langetermijninvloeden van inhibitors of veroudering
    • Betrouwbare onderdrukking van valse alarmen:
    • Hoge betrouwbaarheid tegen valse alarmen door tijdelijke evaluatie van verschillende sensorcriteria, met ingebouwd insectenhor en afgedicht tegen binnenkomende luchtstroom achter
    • Uitsluiting van signaalvormen die niet typerend zijn voor branden via speciale filteralgoritmen
    • Automatische zelfcontrole van de detectorelektronica
    • Automatische zelfcontrole van sensoren voor functie en conditie
    • Onderhoud:
    • Aanduiding van de hittedetector door een zwarte ring op de lichtleiding
    • Bedrijfsuren, alarm- en foutenteller in elke detector
    • Ophalen van bedieningsgegevens van alle detectoren van een groep met standaard service-pc en veldbusinterface
    • Detector-LED voor alarmdisplay en als identificatiedisplay in de service (voor onderhoud met 8000 hulpmiddelen)
    • Uitgebreid gamma accessoires:
    • Standaard stopcontact en relaisbasis
    • Contactdoosadapter voor plafondinstallatie
    • Stofdoppen optioneel voor branddetectoren en detectorbasis
    • Kit voor hangende montage
    Certificeringen:
    • EN 54-7
    Specifications

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER