Sensoren voor temperatuur
Buitentemperatuursensor
De buitentemperatuursensor van Honeywell bevat één sensorelement en detecteert de buitentemperatuur in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen voor weersgerelateerde temperatuurregeling.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Buitentemperatuursensoren van Honeywell bevatten één sensorelement en worden gebruikt om de buitentemperatuur in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen te detecteren, waardoor weersgerelateerde temperatuurregeling mogelijk is. Het innovatieve montageconcept met een montagebeugel (die ervoor zorgt dat de behuizing op de juiste afstand tot het montageoppervlak wordt gehouden voor een correcte meting) maakt een eenvoudige installatie en onpartijdige detectie van de omgevingstemperatuur mogelijk. De sensoren zijn geschikt voor gebruik in systemen met Ni 1000, Pt 1000-, NTC 10k- of NTC 20k-temperatuursensorelementen.
Kenmerken en voordelen:- Pt 1000-, Ni 1000-, NTC 10k- of NTC 20k-temperatuursensorelement
- Breed detectiespectrum
- Hoge nauwkeurigheid
- IP54 / IP65 volgens EN 60529, UL94-V0-goedgekeurd
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Wall Outside inch|Wall Outside inch