Sensoren voor temperatuur
RS-WMB wandmontage ruimtesensor en display
De ruimtesensoren en displays uit de RS-WMB-serie zijn sensoren zoals temperatuur-, CO2- en vochtigheidssensoren die zijn opgenomen in een standaard elektrische inbouwdoos die de temperatuur, het dauwpunt en de CO2 in een ruimte bewaakt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
RS-WMB Series ruimtesensors en Displays zijn sensoren voor temperatuur-, CO2- en vocht in een standaard elektrische behuizing die temperatuur, dauwpunt en CO2 in een ruimte bewaken. Ze zijn ontworpen om te werken met IQ4- en IQeco-controllers. Ze worden met de controller verbonden via een tweedraads polarity wall bus die gegevens en stroom vervoert.
Kenmerken en voordelen:- Enkele stroom-/dataverbinding vermindert hoeveelheid noodzakelijke bedrading
- Temperatuurdetectie plus versies met luchtvochtigheid en/of CO2
- Temperatuur- en luchtvochtigheidsversies ook uitvoerdauwpunt
- Kan werken met graden Celsius of graden Fahrenheit
- CE
- UL94-V0 kunststof behuizing
- FCC deel 15
- Klasse B
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
Others
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50
- Brand : Trend
- Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch