/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Dome-camera's

    35-serie IP-camera

    De Honeywell 35 Series IP camera’s combineren geavanceerde IP-beeldcapaciteit en uitstekende beeldkwaliteit met slimme analyses voor betere bewaking en situatiebewustzijn voor kleine bedrijven, winkels, kantoren, gaming en andere toepassingen.

    Overview

    De 35 Series AI IP-camera's bieden een weergaloze beeldkwaliteit zelfs bij weinig licht, en hebben een IR-camera met hogere resolutie voor grotere gebieden, voor dag en nacht. Deze camera's beschikken over slimme bewegingsdetectie van mensen en voertuigen voor minder loos alarm en ondersteunen audio- en alarmaansluiting voor lokale alarmintegratie. Ze bieden flexibele systeemintegratie, eenvoudige installatie en veilige gegevensoverdracht met minder kosten voor compliance, installatie en werking en meer productiviteit en efficiëntie.

    Kenmerken en voordelen:
    • Volledig NDAA-compatibele camera die geen inhoud of materiaal bevat van bedrijven of hun dochterondernemingen die verboden zijn op grond van sectie 889 van de Amerikaanse National Defense Authorization Act (NDAA)
    • Resoluties variërend van 2 MP (2592x1944) tot 8 MP (3840x2160)
    • Een breed scala aan formaten, lenzen, zoom- en montageopties, waaronder microdome, vandalismebestendig dome, bol, bullet en speed dome (PTZ)
    • True day/night zorgt overdag voor beelden met levendige kleuren en ‘s nachts voor heldere zwart/wit-beelden dankzij een verwijderbaar IR-filter
    • Uitstekende prestaties bij weinig licht met 2D/3D ruisonderdrukking, wat opslagruimte en bandbreedte bespaart, in combinatie met de smart codec
    • True WDR (120 dB) staat garant voor beelden zonder reflectie
    • Voldoet aan ONVIF Profile S, G en T
    • Slimme IR-technologie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van IR-leds in slecht verlichte of nachtelijke scènes
    • Water-/stofbestendig (IP66/IP67) en IK10 (afhankelijk van model)
    • Streamencryptie – camera naar MAXPRO en Serie 35 NVR’s onder AES256 voor veilige gegevensintegriteit en privacy
    • Slimme analyses voor het tellen van mensen, inbraakpreventie, rondhangen en slimme bewegingsdetectie ingebouwd om het situatiebewustzijn te vergroten en valse alarmen te verminderen
    • Extern configureren, gemotoriseerde zoomaanpassingen en autofocus op afstand via webclient of vanaf de NVR
    • GUI in meerdere talen
    Certificeringen:
    • FCC DEEL 15, CE (EN 55032)
    • CE (EN 50130-4)
    • UL-VERMELDING NAAR UL/CSA 62368-1
    • CE (EN 62368-1)
    • CE (EN 63000)
    • UL-VERMELDING NAAR UL/CSA 62368-1
    • VAE (Kabinetsbesluit nr. 10 van 2017)
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security