/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Dome-camera's

    70-serie AI-camera

    De 70 Series AI camera’s combineren geavanceerde IP-beeldvormingscapaciteit en ongeëvenaarde beeldkwaliteit met slimme analyses om het situatiebewustzijn te verbeteren in uiteenlopende bedrijfstoepassingen of robuuste locaties.

    Overview

    Honeywell’s nieuwe 70 AI Series camera's bieden geavanceerde mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie en slimme videoanalyse, zodat via objectcategorisatie het situatiebewustzijn verbetert en loos alarm vermindert. Ze bieden uitzonderlijke cyberbeveiliging, kenteken- en gezichtsherkenningsfuncties en een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs bij weinig licht.

    Kenmerken en voordelen:
    • Kunstmatige intelligentie en slimme analyses
    • Ingebouwde videoanalyse helpt bij het verminderen van valse alarmen bij terreinbeveiliging, waaronder:
    • Slimme bewegingsdetectie
    • Slimme inbraakdetectie
    • Slimme detectie van rondhangen
    • Slimme detectie van grensoverschrijding
    • Slimme detectie onbeheerd of ontbrekend object
    • Slimme gezichtsherkenning
    • Optionele videoanalyse op basis van Honeywell OpenVA ondersteunt gezichts- en kentekenherkenning (extra licentie vereist om te activeren)
    • Cyberbeveiliging en naleving
    • Ubuntu® Core Linux®-besturingssysteem voor veilig opstartbeheer
    • FIPS 140-2 gecertificeerde chipset ingebouwd voor stream- en SD-kaartversleuteling onder AES 256 voor veilige gegevensintegriteit en privacy
    • Voldoet aan NDAA Sectie 889
    • Onovertroffen HD-beeldkwaliteit
    • Tot 8 MP (3840x2160) camera's
    • True WDR (130 dB) staat garant voor beelden zonder reflectie
    • True day/night zorgt overdag voor beelden met levendige kleuren en ‘s nachts voor heldere zwart/wit-beelden dankzij een verwijderbaar IR-filter
    • Uitstekende prestaties bij weinig licht met 2D/3D ruisonderdrukking, wat opslagruimte en bandbreedte bespaart, in combinatie met de smart codec
    • Adaptieve slimme IR-technologie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van IR-leds in slecht verlichte of nachtelijke scènes
    • Vandalismebestendig en flexibel
    • Water-/stofbestendig (IP66/67) en IK10 en NEMA 4X (buitendome en bullet)
    • Voldoet aan ONVIF Profile S, T en G
    • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
    • Ingebouwde PoE elimineert aparte voeding en bijbehorende bedrading, 24VAC/48VDC/12VDC-ingang waar PoE niet beschikbaar is
    • Cameraconfiguratie via wifi (3) (mobiel apparaat), WebClient of NVR om zoom, autofocus, enz. aan te passen.
    • Meerdere montagemogelijkheden
    • GUI in meerdere talen
    • Uniforme cameraconfiguratietool voor batchconfiguratie
    • H.265(1), H.264, Smart Codec (2) en MJPEG ondersteund met drievoudige streaming
    • On-board video-opslag
    • Ondersteunt microSD-kaarten (klasse 10) tot 256 GB voor gecodeerde lokale video-opslag (kaart niet meegeleverd)
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security