/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Centrales d’alarme anti-intrusion Galaxy® Flex+

    Discontinué

    Centrales d’alarme anti-intrusion Galaxy® Flex+

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Galaxy Flex+ améliore la fiabilité et la robustesse depuis 30 ans avec un système de sécurité avec alarme anti-intrusion hybride entièrement intégré et contrôle de portes pour résidences privées et installations à vocation commerciales de petite et moyenne taille. Avec Galaxy Flex+, vous pouvez désormais basculer entre la sécurité de niveau 2 et de niveau 3, ce qui vous offre le niveau de sécurité adéquat pour la conformité réglementaire locale, avec configuration automatique pour les deux niveaux de sécurité. Les autres avantages incluent un inventaire plus facile, des exigences de stockage réduites et des économies de coûts visibles. Galaxy Flex+ fournit un accès jusqu’à 100 zones via trois modèles de centrales puissantes et riches en fonctionnalités. Cette gamme très polyvalente dispose de trois options différentes compactes, dont de robustes boîtiers en polycarbonate, avec fentes uniques pour extension, modules de transmission et RF pour une installation et une maintenance faciles et efficaces.

    Caractéristiques et avantages :
    • Niveau de sécurité sélectionnable de grade 2 à 3 sur une plateforme de confiance
    • Communications IP multivoies cryptées (GSM/GPRS) et surveillance battement de cœur pour une connexion fiable avec le TS.
    • Boîtier en polycarbonate avec surveillance de la batterie et anti-sabotage arrière
    • Vérification des alarmes visuelles (niveau 2 uniquement)
    • Une fiabilité inégalée sur le marché. Flexible et évolutif pour répondre à de nombreux besoins du marché
    • Personnalisation complète avec logements dans la boîte (jusqu’à 5 modules de communication et d’extension)
    • API pour les intégrations tierces avec des systèmes de gestion de bâtiments. Améliorations intelligentes
    • Flexibilité améliorée (plus de groupes, d’utilisateurs, de liens, d’horaires, de DCM et de claviers)
    • Couverture totale des communications pour les TS avec intégration de modules de communication tiers
    • Fonctionnalités bancaires pour une configuration facile et rapide.
    Certifications :
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010