/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales

    Galaxy Flex/Flex+ Control Panel Kits

    Discontinué

    Kits de panneaux de contrôle flexibles pour les installations de sécurité de petite et moyenne taille.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les kits de panneaux de commande Flex/Flex+ comprennent une gamme de panneaux de commande et de composants supplémentaires adaptés à une utilisation polyvalente. Avec Galaxy Flex, les installateurs bénéficient d'une sécurité EN Grade 2

    , tandis que Galaxy Flex+ offre la flexibilité supplémentaire de la conformité EN Grade 2 et EN Grade 3, s'ajustant automatiquement pour répondre aux exigences réglementaires des différentes installations. Cela permet de garantir que le bon niveau de sécurité est fourni efficacement pour répondre aux différents besoins des clients.

    Caractéristiques et avantages:
    • Communications IP multichemins cryptées (GSM/GPRS) et surveillance du rythme cardiaque
    • Boîtier en polycarbonate équipé d'une surveillance de la batterie et d'un anti-sabotage arrière
    • Vérification visuelle de l'alarme (grade 2 uniquement)
    • Fiabilité inégalée sur le marché.
    • Flexible et extensible pour répondre aux besoins du marché les plus variés
    • API pour les intégrations de tiers avec les systèmes de gestion des bâtiments
    • Améliorations intelligentes
    • Flexibilité améliorée (plus de groupes, d'utilisateurs, de liens, d'horaires, de DCM et de claviers)
    • Couverture totale de la communication pour les ARC avec intégration de modules de communication tiers
    • Fonctionnalités bancaires pour un processus de configuration facile et rapide
    Certificats:
    • EN50131-3 : 2009
    • Classe de sécurité 2 Classe environnementale II
    • Réf. PD6662:2010