/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges et modules

    Module d’interface Ethernet

    Discontinué

    Module d’interface Ethernet

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les interfaces Ethernet sont conçues pour un fonctionnement en interne. La longueur de ligne de l’interface RS-485 à séparation de potentiel est de 1200 m max (3937 ft) L’interface RS-232 prend en charge une longueur maximale de 15 m (49 ft). Lorsqu’elle est couplée via l’interface de boucle de courant, la distance maximale est de 2000 m (6561 ft). Pour les systèmes de bus, une interface RS-485 sans séparation potentielle doit être utilisée. Pour assurer un échange de données sûr, des interfaces avec séparation potentielle sont recommandées pour les unités restantes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security