Equipement de Contrôle et Signalisation
Centrale d’alarme anti-intrusion 561-MB24
Centrale d’alarme anti-intrusion 561-MB24
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La centrale d’alarme anti-intrusion 561-MB24 est conçue pour être utilisée dans les bâtiments privés et commerciaux et convient parfaitement pour un système de sécurité de taille moyenne. Elle est conforme aux directives de la classe de sécurité C du VDS ainsi qu’aux normes électriques allemandes 0833.
24 groupes de détecteurs peuvent être créés au total, avec jusqu’à 8 entrées de groupe de détecteurs conventionnels en standard.
Caractéristiques et avantages :- 1 zone principale avec 7 zones secondaires max.
- 2 zones principales avec 6 zones secondaires en tout
- 8 dispositifs de commutation externes max.
- Jusqu’à 16 unités de fonctionnement sur BUS-2
- 16 codes de fonctionnement
- 32 supports de données IDENT-KEY gérables
- 64 pièces/périodes horaires programmables
- 10 liaisons, 20 macros pour les fonctions spéciales
- Jusqu’à 22000 événements horodatés en mémoire
- Contrôle et configuration à distance
- Mise à jour facile du micrologiciel grâce à la mémoire flash
- En conjonction avec le système RF MB, jusqu’à 64 dispositifs RF sont possibles
- W031210/86E