/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Matériel de contrôle d’accès ACS PRO (ACS-4)

    Matériel de contrôle d’accès ACS PRO (ACS-4)

    Aperçu

    Le contrôleur Honeywell ACS PRO est une solution de contrôle d’accès intelligente, flexible et évolutive pour 2 à 16 portes.

    L’ACS PRO permet aux utilisateurs de gérer leur système en toute sécurité en conjonction avec le logiciel de contrôle d’accès dédié IQ-MultiAccess. Son design ergonomique et ses interfaces simplifient l’installation et facilitent l’utilisation et la maintenance.

    Le contrôleur ACS PRO offre tous les avantages du contrôle d’accès classique, comme la sécurisation des portes, la gestion des accès des employés et la gestion de sites à distance. Génération facile des rapports via IQ-MultiAccess pour répondre aux normes de conformité. La compatibilité ACS PRO avec les (anciens) dispositifs d’E/S RS-485 et le contrôleur de porte garantit des installations économiques et réduit les coûts de formation et de maintenance.

    Le mode de licence permet l’extension fonctionnelle du système de base sans remplacer le matériel en cas de changement au niveau des besoins du site. Cette gamme de produits modulaires, composée d’ensembles complets, de contrôleurs et de boîtiers avec unités d’alimentation, vous permet d’adapter un système rentable à vos besoins spécifiques.

    Le kit de contrôleur ACS PRO Basic Access gère 2 portes maximum, mais il peut être mis à niveau avec des licences (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D). Après avoir obtenu la licence sur le portail des licences, l’outil de configuration ACS-4 peut être utilisé pour appliquer la licence 2 portes au contrôleur ACS PRO 4+. Le contrôleur ACS PRO pourra alors prendre en charge jusqu’à 8, 12 ou 16 portes, selon les licences 4 portes appliquées, et indiquera le nombre valide de portes contrôlées via la LED de fonctionnement (RUN).

    Après la première mise à niveau de la porte, les bus d’extension activés peuvent être connectés aux lecteurs Modulbus, aux modules de porte, aux modules d’entrée/sortie et aux modules de relais, par exemple pour le contrôle des ascenseurs et des portes.

    Le kit ACS PRO est livré avec un boîtier métallique standard et une alimentation électrique. Le contrôleur ACS PRO (ACS4C3-2) comprend des instructions de connexion claires et peut être monté dans des armoires murales (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) ou une enceinte de 48,2 cm (19 po) (MPACSENCM2U).

    ACS PRO fonctionne avec IQ-MultiAccess V25 SP1 ou supérieur et avec jusqu’à 8 modules RS-485 et/ou jusqu’à 4 lecteurs de données/horloge. Pour contrôler plus de 8 portes, des modules de contrôle de porte sont nécessaires pour connecter physiquement les portes au contrôleur ACS PRO.

    Lorsque la conformité VdS est requise pour le contrôle des accès, le kit Honeywell ACS-4 (ACS3004V-MPS) fournit des solutions de contrôle d’accès intelligentes certifiées VdS pour 4 portes maximum. On ne peut pas ajouter des portes supplémentaires via des licences.

    L’ACS-4 fonctionne avec IQ-MultiAccess V25 ou supérieur et avec jusqu’à huit lecteurs RS-485 Modulbus MIFARE DESFire homologués VdS

    Caractéristiques et avantages :
    • La gestion évolutive de l’accès multisite, de la visualisation et des procédures événementielles, ainsi que l’intégration aux systèmes de gestion des intrusions, des vidéos, des incendies et d’automatisation de bâtiment sont facilitées avec IQ-MultiAccess et WINMAG, y compris la gestion des visiteurs.
    • Solution 4 portes conforme VdS pour les besoins des clients dans le secteur de la protection des infrastructures critiques
    • La stratégie utilisant un seul matériel permet de stocker un seul type d’appareil avec un faible inventaire, tout en répondant aux demandes des clients finaux via des fonctionnalités activées par licence
    • Les licences permettent d’augmenter le nombre de portes, de fonctionnalités et d’extensions sans avoir à remplacer le matériel
    • Temps d’installation et coûts de câblage réduits
    • La neutralisation intégrée de l’entrée incendie ne nécessite aucun relais supplémentaire, ce qui facilite les issues de secours et l’accès des premiers secours
    • Sécurité Card-to-Host garantissant des installations sécurisées sur plusieurs sites à l’aide des identifiants MIFARE DESFire
    • La capacité de certificat de sécurité garantit des connexions sécurisées et fiables au contrôleur
    • Le moteur de contrôle macro étendu permet des déclenchements et des procédures flexibles
    • Compatible avec les modules ACS-8 et les installations ACS-2 existants pour faciliter l’extension et les remplacements.
    Certifications :
    • ACS PRO :
    • CEM/CE
    • Conforme VdS ACS-4  :
    • EMC/CE, ACS3004V-MPS : VdS Z123001
    • EN 60839-11-2 Grade 3
    • EN 50131-6:2017 + A1:2021