control panels
Contrôleur Mercury authentique
Contrôleur Mercury authentique
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les nouveaux modules d’entrée/sortie série (SIO) de la série Authentic Mercury MR permettent l’expansion du système des contrôleurs intelligents Mercury Authentic dans le cadre de l’architecture distribuée de Mercury. Les modules améliorés offrent un processeur amélioré et une mémoire accrue, ainsi qu’une puce de mémoire cryptographique intégrée qui fournit une couche sécurisée de chiffrement des données sensibles intégrées. Construits sur la plateforme ouverte Mercury Authentic, les modules de la série offrent la flexibilité nécessaire aux équipementiers, aux partenaires de distribution et aux clients finaux pour choisir la configuration de contrôleur qui correspond le mieux à leurs besoins.
Le MR16IN peut être utilisé pour diverses applications, y compris les applications d’annonce d’état et de surveillance d’alarme telles que l’éclairage, le chauffage/refroidissement, le contrôle de porte et d’ascenseur. Les périphériques peuvent également être activés par l’état des périphériques système sélectionnés, localement ou régionalement, sans intervention de l’hôte. Avec une connectivité RS-485 à deux fils, le port de lecteur de la série MR prend en charge les technologies OSDP, OSDP Secure Channel, FICAM Government Profiles, claviers, lecteurs biométriques, Wiegand, horloge et données, bande magnétique, lecteur F/2F et lecteur F/2F supervisé. La configuration et la mise en service du système sont assurées par le biais des applications logicielles des partenaires équipementiers de Mercury. La série MR16IN est le module d’interface de porte de dernière génération pour les contrôleurs intelligents Mercury Authentic, la plateforme de choix pour les clients à la recherche de solutions de contrôle d’accès à architecture ouverte.
Caractéristiques et avantages :- Architecture ouverte
- Extension facile
- Sécurité améliorée
- Interopérabilité polyvalente
- Reconnu UL294
- FCC, section 15, classe A
- Conforme aux normes CE
- RoHS (2011/65/EU et 2015/863)
- REACH UE (1907/2006)
- California Proposition 65
- Chiffrement certifié NIST
- Conforme à la norme UL 294 et à la directive RoHS CE