/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    IHM externe pour Eagle

    La HMI externe est une HMI à montage polyvalente et économique pour ces contrôleurs EAGLE non équipés d’une HMI intégrée. La HMI externe peut être connectée et utilisée avec divers contrôleurs EAGLE.

    Aperçu

    La HMI externe est une HMI à montage polyvalente et économique pour ces contrôleurs EAGLE non équipés d’une HMI intégrée. Il s’agit d’une troisième option de fonctionnement, outre les deux options de fonctionnement existantes basées sur le Web (l’interface opérateur CL-Touch 5.7 et les écrans tactiles industriels tiers). La HMI externe peut être connectée et utilisée avec les contrôleurs EAGLE suivants : CLEA2000B31, CLEA2014B31, CLEA2014B32, CLEA2026B31.

    Caractéristiques et avantages:
    • Plusieurs langues locales disponibles
    • Réduction des coûts d’entretien, d’exploitation et de maintenance
    • Application ou opération orientée utilisateur
    • Options de montage polyvalentes
    • Accès protégé par mot de passe
    • Aucune alimentation supplémentaire nécessaire
    • Affichage complet des textes longs
    Certificats::
    • CE
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • IP30
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine