/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Centrale Galaxy Dimension GD-48

    Centrale Galaxy Dimension GD-48

    Aperçu

    La centrale Galaxy Dimension GD-48 est une solution de sécurité complète, qui détecte les intrusions et propose de la gestion de portes pour les installations de tailles moyennes à grandes. Elle propose un système intuitif à vos clients dans un kit abordable et certifié conforme aux normes de sécurité de niveau 3. Avec des fonctionnalités radio innovante et des options de télégestion conviviales, la gamme propose des solutions de sécurité fiables, extrêmement performantes et flexibles, qui répondent à tous les besoins de protection de locaux de commerce ou industriels.

    Avec le logiciel utilisateur final WIN-PAK pour Galaxy, vous bénéficiez d’un nouveau niveau de facilité pour gérer jusqu’à cinq systèmes Galaxy simultanément sur plusieurs sites, à partir d’un emplacement central. Conçu pour une gestion des utilisateurs simplifiée, le logiciel gère les noms d’utilisateur, les codes PIN, les droits d’accès sur les sites, met une ou plusieurs centrales Galaxy à jour automatiquement, et permet d’ajouter et supprimer des utilisateurs en quelques clics. Des plans spécifiques de Galaxy permettent une commande et un contrôle optimisés, affichant clairement les alarmes et autres informations qui, avec les équipements de reporting et d’automatisation, fournissent aux utilisateurs un outil de gestion très puissant, sécurisé et évolutif pour répondre à vos besoins en matière de sécurité.

    Des solutions entièrement intégrées, gérées et surveillées. Lorsque le moment est venu, avec WIN-PAK, le système peut être étendu avec du contrôle d’accès complet et élargi vers un système de gestion et de surveillance complet avec plusieurs solutions anti-intrusion, contrôle d’accès et videosurveillance, le tout géré par WIN-PAK.

    Caractéristiques et avantages :
    • Possibilité d’identifier instantanément les événements à l’aide de plans d’étage réalistes avec WIN-PAK pour Galaxy
    • Contrôle d’accès des portes à l’aide de modèles d’accès et des statuts de groupe définis
    • Possibilité de mise hors service automatique des zones situées derrière une porte via un lecteur de badges
    • Options de communications GPRS, Ethernet, RTC et USB
    • Possibilité de définir des groupes via les lecteurs de gestion de porte
    • Commande d’évacuation permettant de déverrouiller les portes en cas d’incendie
    • Interface en plusieurs langues
    • Compatible avec les lecteurs Wiegand
    • Repérage audio automatique (technologie brevetée « Agile Routing »)
    • Gamme complète de détecteurs anti-intrusion et environnementaux filaires et sans fil
    Certifications :
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010
    • HSFI-Dimension-14-EN(1015)DS-E Octobre 2015