/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Kit de centrale d’alarmes Galaxy Flex 20

    Galaxy Flex 20 de Honeywell est une solution de sécurité intégrée pour contrôler les accès et détecter les intrusions, destinée aux petits systèmes allant jusqu’à 20 zones et nécessitant une conformité de niveau 2.

    Aperçu

    Le modèle Honeywell Galaxy Flex 20 est une solution de sécurité intégrée pour contrôler les accès et détecter les intrusions, destinée aux petits systèmes couvrant jusqu’à 20 zones et nécessitant une conformité de niveau 2. Cette centrale hybride est dotée d’une conception modulaire. Elle apporte un nouveau niveau de facilité d’installation et d’utilisation qui permet aux installateurs de disposer de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Grâce aux modules de communication et radio en option montés à l’intérieur, la centrale peut littéralement être installée en quelques minutes. Dorénavant, Galaxy Flex comprend un ensemble de fonctionnalités améliorées, notamment le mode partiel Nuit, qui permet la programmation rapide et facile des paramétrages pour les particuliers. Il est disponible dans un nouveau boîtier en métal compact. Il est parfaitement adapté aux applications pour lesquelles l’espace d’installation représente un défi.

    Caractéristiques et avantages:
    • La configuration et les tests sur site deviennent faciles et rapides grâce au câble USB intégré pour se connecter à Remote Servicing Suite (RSS) via un ordinateur portable
    • Galaxy Flex peut être contrôlé depuis un site centralisé grâce au logiciel Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy.
    • Galaxy Flex offre une vérification de séquence d’images pour confirmer les alarmes
    • Fusibles réarmables intégrés pour l'alimentation auxiliaire et la batterie
    • Le système reconnaît automatiquement l'ajout / le retrait de modules dans le système si le mode de détection automatique est activé
    Certificats::
    • N50131
    • PD6662:2010
    • BS8243:2010
    • Niveau de sécurité 2
    • Normes environnementales de Classe II
    • Grande variété de câblage des zones : circuit d’extrémité de ligne doublement équilibré, sélection de valeurs de résistance et câblage à boucle normalement fermée