Equipement de Contrôle et Signalisation
Kit système de détection anti-intrusion Galaxy® Flex
Les kits de détection des intrusions Galaxy® Flex sont les kits de centrales électriques hybride Galaxy Flex FX020 qui comprennent l’unité de contrôle, le clavier à cristaux liquides, avec le battant MK7 ou MK8, ou le module GSM.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les kits de détection des intrusions Galaxy® Flex sont les kits de centrales hybrides Galaxy Flex FX020 qui comprennent l’unité de contrôle, le clavier à cristaux liquides, avec le battant MK7 ou MK8, ou le module GSM. La gamme Galaxy Flex offre un système de sécurité hybride entièrement intégré et combinant une alarme anti-intrusion et un contrôle d’accès pour les petites et moyennes installations résidentielles et commerciales. Le modèle Galaxy Flex 20 (FX020) est une solution entièrement intégrée pour détecter les intrusions et contrôler les accès. Il est certifié NF et A2P avec 2 bouclier. Il protège jusqu’à 20 zones intégrées. Ces centrales hybrides sont conçues de manière modulaire et offrent une facilité d’installation et d’utilisation, ainsi qu’une flexibilité accrues pour les installateurs afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.