Equipement de Contrôle et Signalisation
Centrale d’alarmes MAXPRO Intrusion
Les centrales d’alarme Honeywell MAXPRO Intrusion offrent une solution entièrement intégrée pour contrôler les accès et détecter les intrusions.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les centrales d’alarme Honeywell MAXPRO Intrusion offrent une solution entièrement intégrée pour contrôler les accès et détecter les intrusions. La centrale MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la gamme de produits MAXPRO et utilise MAXPRO Cloud à des fins de configuration, maintenance et gestion.
MAXPRO Cloud est une plateforme entièrement intégrée en tant que service pour assurer la sécurité des vidéos et détecter les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, le MAXPRO Cloud permet de simplifier et de faire évoluer la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n’importe où et à tout moment via un navigateur Web ou une application innovante primée.
Caractéristiques et avantages:- Gestion multi-site via une application pour iOS et Android
- Simple à installer et rentable
- Déploiement multi-site facilité grâce à la configuration et à la gestion basées sur le cloud
- Base de données utilisateurs multi-site unique pour les groupes d’autorisation d’accès/d’intrusion et multi-sites.
- Prend en charge les dispositifs de bus V-Plex de faible puissance
- Compatible avec la plupart des systèmes de câbles existants
- Contrôle à distance de plusieurs sites par le client (secondaire au contrôle du centre de télésurveillance)
- EN 50131-3:2009 Niveau 3, Classe environnementale II