/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Contrôleur intelligent Mercury™ Série LP

    Contrôleur intelligent Mercury™ série LP

    Aperçu

    Les contrôleurs intelligents de la série LP de Mercury™ sont une plateforme de contrôle d’accès avancée de nouvelle génération qui fonctionne sur Linux intégré. La plateforme améliorée a un processeur optimisé et plus de mémoire, ainsi qu’une puce de mémoire cryptographique intégrée qui fournit une couche de chiffrement pour sécuriser les données sensibles. Basés sur la plateforme ouverte Mercury, ces contrôleurs intelligents offrent la flexibilité nécessaire pour permettre aux équipementiers, partenaires de distribution et clients finaux de choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins. Pour les partenaires à la recherche d’une plateforme de contrôle d’accès complète et ouverte, d’une capacité accrue pour les utilisateurs et d’une plateforme matérielle fiable exécutant un ensemble étendu d’applications, les contrôleurs intelligents Mercury série LP constituent la solution claire. Ils offrent une solution complète de sécurité et de contrôle d’accès, ainsi que des extensions d’application, une interopérabilité et une sécurité des données innovantes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisation du matériel avec les solutions logicielles des partenaires équipementiers de Mercury
    • Sécurité renforcée grâce à la puce de mémoire cryptographique intégrée et au chiffrement des données au repos
    • Canal sécurisé pour la connectivité du lecteur avec le protocole OSDP (PWLP1501, PWLP1502 et PWLP4502)
    Certifications :
    • Reconnu UL 294
    • FCC, section 15, classe A
    • Conforme aux normes CE
    • RoHS (2011/65/EU et 2015/863)
    • UE REACH (1907/2006)
    • California Proposition 65
    • Chiffrement certifié NIST