/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement de brèves interruptions de service touchant certaines fonctionnalités du site. Nous vous remercions de votre patience pendant que notre équipe travaille à résoudre le problème.

    control panels

    Contrôleur intelligent Pro-Watch 7000

    Discontinué

    Le système de contrôle d’accès série PW7000 est une architecture matérielle de contrôle d’accès avancée capable de fournir des solutions pour les applications de grandes entreprises.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs intelligents fournissent puissance et flexibilité avec un système d'exploitation Linux intégré, un processeur amélioré et une mémoire accrue, ainsi qu'une puce crypto intégrée qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire aux données sensibles.

    Les contrôleurs de la série PW prennent en charge une combinaison d'E/S et de cartes de lecteur pour surveiller les points d'entrée d'alarme, les points de sortie de relais et l'interface avec les lecteurs de contrôle d'accès. En offrant une conception modulaire, le système peut être adapté à un large éventail d'applications tout en optimisant les coûts et l'installation.

    Le PW7K1IC est livré avec 2 ports de lecteur intégrés qui prennent en charge plusieurs protocoles de communication de lecteur, notamment Wiegand et OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP est désormais pris en charge sur tout le contrôleur intelligent et le matériel de la carte lecteur. Les centrales d’alarme et les cartes d'E/S de la série PW7000 sont rétro-compatibles avec la série PW6000*.

    Équipements & avantages :
      SECURE
    • Prise en charge de la dernière norme de cryptage avec TLS1.2 et OSDP (V2) Secure Channel Protocol
    • Puce mémoire crypto intégrée pour protéger les données sensibles POLYVALENT
    • Rétro-compatible avec les contrôleurs PW6000*, cartes de lecture, cartes d'E/S et boîtiers*
    • Prise en charge intégrée de 2 lecteurs maximum (2 portes) pour le PW7K1IC et de 2 lecteurs maximum (1 porte) pour le PW7K1ICE COMPLET
    • Grande variété d'intégrations natives, y compris des verrous sans fil
    • Personnalisation étendue, y compris des capacités Si/Puis macro ADAPTABLE
    • Conception modulaire permettant de mélanger les contrôleurs et les cartes en aval pour répondre aux demandes les plus exigeantes du client
    • Options d'alimentation flexibles pour le PW7K1ICE & PW7K1R1E, y compris PoE et PoE+
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer