/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Contrôleur base IP intelligent Pro-Watch7101

    Le système de contrôle d’accès série PW7100 est une architecture matérielle de contrôle d’accès avancée de base IP, capable de fournir des solutions pour les applications de grandes entreprises.

    Aperçu

    Les contrôleurs intelligents fournissent puissance et flexibilité PoE+, éliminant le besoin de câblage supplémentaire, avec un système d’exploitation Linux intégré, un processeur amélioré et une mémoire accrue, ainsi qu’une puce crypto intégrée qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire aux données sensibles. Ce contrôleur intelligent doté de capacité edge peut être étendu jusqu'à 8 modules d'E/S en aval et jusqu'à 16 contrôleurs de porte prêts pour le réseau PW7K1R1E.

    Les contrôleurs de la série PW prennent en charge une combinaison de cartes d'E/S et de lecteurs pour surveiller les points d'entrée d'alarme, les points de sortie de relais et l'interface avec les lecteurs de contrôle d'accès. En offrant une conception modulaire, le système peut être adapté à un large éventail d'applications tout en optimisant les coûts et l'installation.

    Le PW7K1IC est livré avec 2 ports de lecteur intégrés qui prennent en charge plusieurs protocoles de communication de lecteur, notamment Wiegand et OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP est désormais pris en charge sur tout le contrôleur intelligent et le matériel de la carte lecteur. Les centrales d’alarme et les cartes d'E/S de la série PW7000 sont rétro-compatibles avec la série PW6000.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security