control panels
Contrôleur intelligent PRO32IC
Les contrôleurs intelligents PRO32IC sont destinés aux modules d’accès de la gamme professionnelle PRO3200.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les contrôleurs intelligents PRO32IC sont destinés aux modules d’accès de la gamme professionnelle PRO3200. Ces contrôleurs fournissent un traitement en temps réel pour les interfaces d’E/S connectées. Ils contiennent la base de données pour la configuration du sous-système et les titulaires de cartes, ainsi que le tampon du journal d’événements, qui se trouve dans la mémoire sauvegardée par pile.
Caractéristiques et avantages:- Une horloge embarquée en temps réel maintient la date et l’heure, en tenant compte des années bissextiles et des fuseaux horaires, ainsi que des changements d’heure d’été et d’hiver.
- La base de données de la configuration du système et des titulaires de cartes est stockée dans la mémoire FLASH.
- Le tampon du journal des événements est stocké dans la mémoire sauvegardée par pile.
- Les données de configuration et les rapports d’événements/statut sont communiqués à l’hôte via le port Ethernet 10-BaseT/100Base-TX ou le port 1
- Les transactions sont stockées dans 1 Mo de SRAM sauvegardée par pile (le nombre maximum de transactions stockées lorsque l’hôte est hors ligne est de 50 000).