/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    control panels

    Contrôleurs PRO4200

    Discontinué

    Modules d'accès de la série professionnelle PRO4200

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    La famille de modules de contrôle d'accès de la série professionnelle PRO4200 est conçue pour les installations à haute densité et peut être gérée via la suite de sécurité intégrée WIN-PAK® pour des fonctionnalités plus avancées telles que l'intégration vidéo, les rapports avancés, les règles et les badges photo, le contrôle des ascenseurs, le sans contact. gestion des accès et des identifiants mobiles.

    La conception modulaire s'adapte à une grande variété d'applications
    Jusqu'à 9 modules, alimentation et batterie peuvent être logés dans les boîtiers PRO22ENC1, PRO22ENC2 et PRO22ENC5 (sans batterie)
    Les sorties de relais programmables par l'utilisateur permettent des besoins de contrôle spécifiques
    Les entrées d'alarme programmables par l'utilisateur offrent une configuration et un contrôle flexibles du système
    Communication RS485 vers tous les modules
    La technologie de convertisseur analogique-numérique fournit un filtrage numérique et un conditionnement d'entrée
    Entrées dédiées au sabotage de l'armoire et à la surveillance de l'alimentation
    Prend en charge le choix de circuits normalement ouverts, normalement fermés, supervisés et non supervisés
    Prend en charge une large gamme de technologies de lecteur, y compris OSDP et Wiegand
    Les modes hors ligne du système personnalisables par lecteur incluent un accès sécurisé, verrouillé (pas d'accès) et déverrouillé (accès complet)
    Prend en charge plusieurs formats de lecteur et de carte pour une flexibilité et des options de sécurité maximales
    Les modes de fonctionnement incluent verrouillé, déverrouillé, accès sécurisé, carte uniquement, carte et code PIN, carte ou code PIN et code PIN uniquement
    Toute combinaison de 16 modules E/S ou lecteurs en aval peut être connectée aux ports PRO42IC RS485. Longueur totale de bus de 4 000 pieds (1 250 m) par port
    Prend en charge plus de 50 000 tampons de transactions

    Alimenté par Mercure
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer