/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Intégrations

    DAS-SQL

    Data Center Cabinet Security FISMA PCIDSS HIPAA

    Aperçu

    Data Center Cabinet Security FISMA PCIDSS HIPAA

    Features & Benefits:
    • Data Center Cabinet Access - Fully manage and monitor your Digitus Data Center Cabinet Access System from OnGuard
    • User Integration - Allows specific existing users within OnGuard to be synchronized with the Digitus platform
    • Alarm Monitoring - Events generated in the Digitus system are automatically transferred into the OnGuard Alarm Monitoring module