/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Logiciel

    IQ MultiAccess

    IQ MultiAccess

    Aperçu

    IQ MultiAccess est doté d’une architecture client/serveur avec une connexion de base de données à haut débit et inclut un lien vers une base de données SQL « Firebird » sans licence. Cela rend le système CA entièrement évolutif, sans pratiquement aucune restriction quant au nombre de personnes, de portes, de périodes horaires ou de postes de travail connectés au système.

    La redondance des serveurs et les systèmes RAID offrent une haute disponibilité du système CA. Toutes les données sont transmises avec chiffrement interne et les données critiques sont également mémorisées sous forme cryptée.

    Différents types de contrôleurs/bornes, de techniques de connexion et de lecture peuvent être gérés par emplacement. Au sein d’un bâtiment, plusieurs entreprises peuvent utiliser des portes collectives sans voir les données des autres entreprises (mandants).

    IQ MultiAccess comprend une organisation hiérarchique des utilisateurs pour une utilisation simple et une protection des données, qui permet de définir et d’attribuer des droits par emplacement, société ou personne, ainsi qu’un super utilisateur avec tous les droits. Cela permet à plusieurs entreprises d’utiliser le même système dans un bâtiment en partageant les coûts, ou à une entreprise d’utiliser le même système sur plusieurs sites.

    L’interface utilisateur IQ MultiAccess est intuitive et facile à utiliser. Les données sont rapidement sélectionnées via des arborescences et des listes, et un dossier principal complet du personnel, avec photo, signature et champs librement définissables offre encore plus de flexibilité.

    La journalisation complète permet, entre autres, d’enregistrer et de relire de courtes séquences vidéo en activant une webcam (« module de gardien » à partir de la V3). Le filtrage et l’évaluation sont effectués rapidement par glisser-déposer et l’outil de reporting permet d’exporter au format Excel, texte, HTML et XML.

    Principales versions d’IQ MultiAccess :

    Licence de démonstration : incluant 100 badges pour un contrôleur d’accès ou une centrale d’alarme anti-intrusion MB-Secure. Si vous avez besoin de plus, veuillez commander IQMA2010 et au moins IQMA2020 ou IQMA2200

    Package de base : IQMA2010, avec 500 badges et une base de données Firebird SQL en licence libre

    Caractéristiques et avantages :
    • Gestion des emplacements (entreprise dans plusieurs emplacements ou plusieurs clients/entreprises dans un seul emplacement) Accès aux portes collectives par plusieurs préposés.
    • Hiérarchie d’autorisation via les droits utilisateur avec des droits variables en fonction du système ou de l’emplacement
    • Lien vers la base de données SQL
    • Chiffrement SSL 128 bits
    • Nombre illimité de personnes/badges
    • Antipassback et interdiction des entrées répétées avec surveillance sur l’ensemble du système
    • Centrale d’alarme anti-intrusion, connexion IACP
    • Création et gestion des données/autorisations du personnel par un ou plusieurs systèmes de détection des intrusions.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security