/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    software

    Centre de télésurveillance WIN-PAK

    Discontinué

    Le TS Honeywell™ WIN-PAK PRO est le nouveau produit de contrôle d’accès. Il constitue une solution de sécurité économique et facile à gérer pour les entreprises. Il garantit une source de revenus réguliers et multiples pour les revendeurs.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Accroître le volume de ses activités et proposer des produits à la pointe des évolutions technologiques sont les défis les plus importants que doivent aujourd’hui relever les revendeurs. Honeywell a décidé d’inscrire sa nouvelle approche dans cette optique afin de répondre pleinement aux besoins des revendeurs en matière de contrôle d’accès, de vidéo et de sécurité.

    WIN-PAK PRO Central Station annonce l’émergence de nouveaux systèmes de contrôle d’accès. WIN-PAK PRO Central Station résout les problèmes qui se posent généralement en termes d’installations logicielles, de gestion des systèmes d’exploitation, de compatibilité des ordinateurs et de protection antivirale. Le coût total de possession est réduit à de simples frais de gestion, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de marchés remportés et des revenus plus réguliers.

    Tout en répondant pleinement aux besoins des clients, WIN-PAK PRO Central Station permet également aux revendeurs d’augmenter leurs revenus mensuels. WIN-PAK PRO Central Station propose des fonctions de vidéosurveillance numérique à distance et de gestion du contrôle d’accès.

    Caractéristiques et avantages:
    • Alarme de contrôle d’accès et contrôle des événements
    • Surveillance des alarmes et des événements en temps réel
    • Messages de réponse spéciaux par compte/par alarme ou événement
    • 99 niveaux de priorité pour les alarmes/événements
    • Commande et réponse, y compris acquittement, suppression, annotation, vidéo en ligne et vidéo enregistrée
    • Mode manuel prioritaire, verrouillage et déverrouillage des portes, désactivation/contournement de zones et points d’entrée
    • Vues du plan des étages en direct
    • Surveillance vidéo numérique à distance grâce aux DVR Honeywell Rapid Eye, Rapid Eye LT et Fusion
    • Enregistrement et lecture d’événements
    • Commandes de caméras multiples (panoramique, inclinaison et zoom)
    • Affichage des vidéos et des alarmes
    • Interdiction d’accès non autorisé avec la vérification vidéo
    • Visualisation des vidéos, 16 comptes simultanés maximum
    • Commandes de l’opérateur du centre de télésurveillance
    • Surveillance des alarmes et des événements en temps réel
    • Contrôle vidéo numérique à distance
    • Demande d’événement par l’opérateur
    • Accès spécifique au compte
    • Raccourcis clavier pratiques
    • Routage d’événement ou alarme par l’opérateur
    • Création de rapports personnalisés
    • Options de création de rapports personnalisés par compte
    • Options de création et d’envoi de rapports par e-mail
    • Envoi de rapports détaillés à BlackBerry®, téléphone portable, fax, e-mail
    • Rapports spécialisés (fréquence d’utilisation des cartes, présences, etc.)
    • Interface Web de l’utilisateur
    • Accès à partir d’un navigateur Web
    • Exécution ou planification de rapports prédéfinis
    • Ajout/suppression d’utilisateurs
    • Téléchargement (upload) des photos des employés
    • Gestion des horaires et des niveaux d’accès
    • Gestion de la création de badges d’identité avec photo
    • Opportunité de revenus récurrents
    • Remplacement de carte perdue
    • Augmentation de la valeur client
    • Téléchargement (upload) des images via l’interface Web
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer