/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement de brèves interruptions de service touchant certaines fonctionnalités du site. Nous vous remercions de votre patience pendant que notre équipe travaille à résoudre le problème.

    software

    Logiciel de sécurité intégrée – WIN-PAK

    Discontinué

    La solution logicielle de sécurité intégrée Honeywell™ WIN-PAK® 4.9 offre un moyen rentable de gérer le contrôle d’accès, la vidéosurveillance et la détection des intrusions via une interface unique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    WIN-PAK 4.9 fournit une interface intuitive basée sur navigateur comprenant la vérification et la surveillance vidéo, sécurisée par le système de détection des intrusions et les notifications en cas d’incendie, et permettant aux utilisateurs d’effectuer des actions communes de contrôle d’accès. WIN-PAK 4.9 peut être facilement mis à l’échelle d’un site unique à une solution d’entreprise multi-régions et offre une solution d’entreprise bas de gamme avec plusieurs comptes et sous-comptes, sans imposer de restrictions sur le nombre d’utilisateurs ou de sites gérés. Le navigateur Web WIN-PAK™ permet aux clients de gérer leur système à l’aide de n’importe quel navigateur Web standard, y compris les navigateurs mobiles/tablettes iOS et Android.

    WIN-PAK 4.9 prend en charge l’intégration directe avec HID™ Origo 2.0 Mobile Access® et Suprema Biometrics® (inscription et configuration).

    Caractéristiques et avantages:
    • Offre groupée avec le VMS Maxpro, édition professionnelle et standard
    • Prise en charge du dernier contrôleur Mercury, série 3, avec SIO PRO42IC et PRO42
    • Prise en charge des dernières normes de chiffrement avec TLS1.2 et OSDP (V2) : protocole de canal sécurisé et chiffrement du chemin de communication entre le lecteur et la centrale.
    • Prend en charge VMS R680 MAXPRO
    • Rétrocompatible avec les contrôleurs de la série PRO32, R2, E/S
    • Gestion directe du lecteur biométrique Suprema (enregistrement et configuration) – Détection de visages/lecteur d’empreintes digitales et module thermique
    • Administration des cartes d’identification mobiles via les lecteurs Omnismart
    • Désarmez le système d’intrusion en faisant glisser n’importe quelle carte valide dans un lecteur de contrôle d’accès ; Armez le système d’intrusion au moyen d’un triple passage valide dans un lecteur de contrôle d’accès
    • Coordonnez les événements d’intrusion, d’incendie et d’accès avec des actions vidéo pour maximiser la sensibilisation
    • Module intégré relatif pour le suivi du temps et des présences
    • Fonctionnalités de création de rapports système personnalisables/automatisées avec envoi par e-mail
    • Commande du système en direct (incluse)
    • Armement/désarmement du système de détection d’intrusion
    • Contrôle de plusieurs partitions
    • Contournement des portes/annulation des contournements
    • Visualisation en direct des caméras, y compris PTZ
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer