/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    additional bms products

    Humidistat Duct

    Discontinué

    The ACI Duct Humidistat utilizes a Polyga® bands of multi-synthetic fibers as it’s sensing element to improve its moisture resistance.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The sensor is water resistant and can be saturated without damage. The humidistat is used to sense the relative humidity level in air, and on/off single-stage control of humidifiers, dehumidifiers, compressors, solenoids, valves, relays, and other electrical equipment in commercial and industrial environments. The humidistats offer scaled setpoint knobs, external or internal options depending on model.

    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer