/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    additional bms products

    LumenRadio W-BACnet Wall Mount

    Discontinué

    BACnet MS/TP through reliable wireless mesh.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    W-BACnet replaces the cabling with a reliable wireless mesh eliminating the time-consuming installation planning, cabling, daisy-chaining and troubleshooting. With W-BACnet, it is easy to retrofit connectivity to already installed devices, instantaneously converting individually siloed devices to a wireless network

    Features & Benefits:
    • Excellent for retrofitting solutions and pre-installed devices
    • Ultra-reliable device-to-device connectivity
    • Eliminates time-consuming installation planning, cabling, daisy-chaining and troubleshooting
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer