/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Maintenance programmée: Ce site sera indisponible pour cause de maintenance programmée le samedi 31 octobre, de 21 h 00 au dimanche 1er novembre à 7 h 00 EST (le dimanche 1er novembre, de 1 h 00 à 12 h 00 GMT, de 2 h 00 à 13 h 00 CET et de 6 h 30 à 17 h 30 IST). Nous vous remercions de votre patience.

    additional bms products

    RIB BACnet Field Devices

    Discontinué

    Optimize control systems with RIB® Intelligent Field Devices and RIB BACnet® relay solutions.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Optimize control systems with RIB® Intelligent Field Devices and RIB BACnet® relay solutions. Create more control points without incurring the cost of a larger, more expensive controller. Ideal for projects where control points are dispersed across wide areas, these network-compatible devices are prepackaged to reduce the hassle of assembling separate components.

    Each unit is manufactured to ensure effortless integration into your existing networks, with options for BACnet® and Modbus® protocols. The compatibility increases the versatility of control systems, enabling efficient communication across diverse components. The prepackaged configuration also allows each unit to be added rapidly, enhancing project timelines and reducing downtime.
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer